フローファント® T DTT31
流量スイッチ

工業プロセスにおける流量・温度の監視用。コンパクトで高いコストパフォーマンスを実現。

  • コンパクトフロースイッチ DTT31 ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

液体の相対質量流量の安全監視を行えるよう開発された圧力損失がほぼない流量スイッチです。
検出した流量または温度の相対値からスイッチまたはアナログ信号を1チャンネルまたは2チャンネルで出力します。
代表的アプリケーション: ポンプや潤滑装置の冷却水循環プロセスの監視、あるいはプロセスライン上の熱交換器ないしは漏洩監視アプリケーション


※フローァント® DTT31はE-ダイレクト製品です。E-ダイレクトに掲載の仕様以外につきましてはご相談ください。

利点

  • 圧力損失は、ほとんどありません。

  • 設定ソフトウェア ReadWin® 2000 または FieldCare による容易な機器設定。機器設定データも確実に保存することができます。

  • オプション: 4 ~ 20 mA アナログ出力。流速を相対値0~100%で示すことが可能。

  • オプション: 温度監視用の2スイッチ出力 または 4 ~ 20 mA アナログ出力

  • デジタルディスプレイにより、現場で機能チェックやプロセス情報の確認を行うことができます。

  • ハウジング上部は310度まで回転可能なので、ディスプレイの指示値をあらゆる角度から確認できます。

アプリケーション

0.03 ~ 3 m/s (0.1 to 9.84 ft/s)までの相対質量流量モニタリング用流量スイッチ。フローファントt T DTT31 − ねじ込み接続またはカップリング

アプリケーション例:

  • ポンプ、タービン、コンプレッサー、熱交換器の冷却水循環システムの監視

  • プロセス ラインにおけるリークの監視

  • ポンプ機能の監視

  • 潤滑装置の監視

  • 飲料産業のフィルタ監視

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

フローファント T DTT31は、E-direct 製品です。

E-direct 製品の専用サイト からご注文いただけます。

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール