曝気制御をアンモニア削減で最適化

詳細なモニタリングでプロセスのパフォーマンスを向上

窒素除去の最初のステップである硝化を、アンモニア削減を通じて正確にモニタリングします。プロセス外乱が早期に見つかれば、オペレータは迅速に対応することができます。さらに、高度な曝気制御システムで酸素とアンモニアを計測し、エネルギー効率を最大限に高めます。

プラントの安全性とエネルギー効率が向上

©Endress+Hauser

アンモニア計測機器の一般的な要件は、センサが信頼性に優れていて再現性が高く、メンテナンスの頻度が低くてすみ、消耗品が少ないことに加えて、機器の操作が容易であることです。エンドレスハウザーの計測機器では、酸素設定点をプロセスの状況に応じて調整可能です。ISEでは1台のセンサで複数のパラメータを扱うことができます。また、消耗品コストが減少するので、ライフサイクルコストを最適化できます。

より適した計測機器

  • リキラインとイオン選択性(ISE)センサCAS40D

  • 代替機器:比色分析計CA80AM、サンプル調整CAT860

計測ポイントにおける利点

  • ISE:メンテナンスの頻度が低くてすみ、試薬が不要なインライン測定

  • ISE:NH4とNO3に使用できる2パラメータタイプ

  • 分析計:他の妨害イオンに影響されずに測定可能、ラボテストに匹敵

  • 分析計:自動校正・洗浄機能付きでメンテナンスが効率的

成功事例

オンラインツール