流量測定をトレーサブルに

埋設型から地上設置型まで、電源供給またはバッテリ供給タイプまで、エンドレスハウザーにはお客様にぴったりのソリューションがあります。

給水網での流量測定は、基本的で非常に重要な制御パラメータです。漏れ検出やポンプ管理、一般流量バランシングは、流量測定なしには行うことができません。水を販売するには取引・証明の追加認定も必要です。

様々な状況で正確でシンプル

Clamp-on ultrasonic flow measurement with Prosonic Flow 91W in a water pipe ©Endress+Hauser

流量測定では、お客様は、精度と再現性が高く信頼のおける長期的な測定を求める傾向があります。また、リモートでデータを扱い、埋設用途を想定して耐腐食性を備えるバッテリ電源式システムも重要です。結果として、流量確認は測定品質を確認するうえで必須とされます。

推奨計測機器

  • プロマグL 400/ 800

  • プロマグW 400/ 800

※現在国内での通常販売をしていない製品です。

測定ポイントの利点

  • バッテリ電源式機器も電源供給式機器も揃った完全なEMFポートフォリオ

  • オンサイトベリフィケーションコンセプトによる測定データ信頼性に関する証拠をパートナに提供

  • EN ISO 12944に基づく腐食防止認定を取得した、地下または水中での長期信頼性

  • ラップジョイントフランジコンセプト(L-センサ)による取付コスト削減

電磁流量計に代わる機器

クランプオンタイプ超音波流量計 プロソニックフロー 91W

  • クランプオンシステムにより信頼性の高い測定

  • プロセスを中断することなく、容易に設置可能 – 既設設備への取付けに最適

オンラインツール