安全な漏れ検知ソリューション(LDS)

ソリューションパッケージ - 非常に重要な水冷回路を安全にモニタリング

漏れ検知の原理は冷却回路の種類を問わず次のとおりです。冷却回路の入口および出口での流量をそれぞれ、適切な流量計(電磁流量計または超音波流量計)で測定します。入口および出口での温度も、流量計の近くに取り付けたセンサで測定します。エンドレスハウザーのシステムでは、個別の温度センサ(つまり流量計に統合されていない)を使用することで精度を最大限に高めています。

推奨計測機器

  • 電磁流量計(EMF)(プロラインプロマグ50P)または、直流電気アーク炉(DC EAF)用または埋没アーク炉(SAF)用として2線式ループ電源の超音波インライン流量計(プロソニックフロー92F)

  • 温度計TS111 StrongSens薄膜センサ素子と制御ユニット(PLC)、アナログ入力、デジタル入力ユニット(オプション)、セーフティリレー、オペレータ制御盤(HMI = Human-Machine-Interface)、スイッチキャビネット

測定ソリューションパッケージの利点

  • 堅牢な流量センサ設計のプロラインプロマグ50P

  • ループ電源の超音波変換器プロソニックフロー92F - 周辺エリアの電場強度や取付条件の影響を一切受けず、測定精度は電磁流量計に匹敵

  • 温度計TS111 StrongSens薄膜センサ素子は末端部材質/測定物との最適な熱接触により、最短の応答時間、長期安定性、最高の耐振動性を実現

お客さまの安全基準に適合

冷却回路に漏れが生じると、流入量と流出量との違いが検出され、アラームが出されます。この方法では、冷却剤として水またはその他の非圧縮性媒質の使用を前提としています。システムの設計、構造、および導入は、EN ISO 13849に従って安全規格IEC/EN 61508およびIEC/EN 61511(SIL:Safety Integrity Level)に適合しています。

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール