冷却水の漏れ検知

安全性、堅牢性に優れた高精度の水漏れモニタリングシステム(LDS)

一般的な冶金プラントの内部では、水冷回路を設置することで、プロセス熱を制御して熱による機器の破損を防いでいます。水回路は非常に重要なものと考えられていますが、それは故障が発生すればプロセスに変更が生じたり、炉そのものにまで影響が及ぶ可能性があるためです。場合によっては作業員の安全まで脅かされかねません。このため、冷却回路の制御は操業上の懸案事項であると同時に安全上の問題でもあります。

特長

  • LDSは一般的な1 ~ 8冷却回路に対応

  • システムの設計、構造、および導入はEN ISO 13849-1に従って機能安全規格IEC/EN 61508およびIEC/EN 61511(SIL:Safety Integrity Level)に適合

  • 体積流量の高精度温度補償による密度補償

  • ガイド付き設定ステップで簡単設定

  • アラームは内容に応じていくつかの種類やレベルがあり、局所アラームと遠隔アラームの消音や確認機能がある

プラントの安全性を向上

モニタリングとは流量や温度を確かめるだけではありません。個々の生産プロセスのアラーム管理を考慮して回路に漏れがないことも確認します。安全性に関連する回路の例としては、溶鉱炉(BF)の羽口冷却や転炉(BOF)のランス冷却、電気アーク炉(EAF)または埋没アーク炉(SAF)のパネル水冷などが挙げられますが、鋳造所のキュポラ炉や銅精錬所の自溶炉にもみられます。

測定ポイント

  • コンバータ、BOF(基本的な酸素炉)は製鋼プロセスの心臓部です。 ©Endress+Hauser

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール