重要な冷却水回路および補助回路の監視

安全な冷却水漏れ検知と最適化された電気製鋼プロセス

一般的なEAF(電気炉)内には、パネルや壁の冷却水回路があり、熱による設備の損傷や破損を防ぐ熱の制御プロセスが設置されています。故障が発生するとプロセスだけなく炉そのものにも影響するため、冷却水回路は非常に重要です。場合によっては、作業員にも被害が及ぶ危険性があります。冷却回路の制御は操業においても安全においても重要な課題です。

重要な冷却水回路の安全な監視

IEC/EN 61511(SIL:Safety Integrity Level)およびEN ISO 13849-1に準拠した安全な漏れ検知ソリューション(LDS)

詳細については「安全な漏れ検知 」をご覧ください。

補助回路のコスト効率を向上

補助回路の監視と制御は、電気製鋼プロセスの信頼性を高め、製造コストを削減します。電気量だけでなく、天然ガス、酸素、スラグフォーミング、追加パラメータの測定が必要です。

補助回路用の最適な計測機器

  • 堅牢でコンパクトなコリオリ流量計Promass Eまたは酸素用渦流量計Prowirl

  • TR15温度計およびCerabar PMP51圧力伝送器

  • 気体の質量流量を直接測定できる熱式質量流量計t-mass 65Fフランジバージョン

  • 粉体用フローインディケータSolimotion FTR20。質量流量の変化を4~20 mA電流出力で通知

測定点の利点

  • 一つのサプライヤで測定からプロジェクト設計まで対応。技術資料の提供、納品、機器の設置までサポート

  • 一つのサプライヤで温度、圧力、流量などのあらゆる測定点に対応

  • 包括的なウェブアセットマネジメントのサービスおよびツール

成功事例

オンラインツール