コスト節減に役立つ設備改善

ベアリングの温度をワイヤレスで監視することでプラントの可用性を最適化

Morgoil®摩擦ベアリングと呼ばれるロールネックベアリングは圧延スタンドで使われ、上部および下部バックアップロールの作用側に配置されています。潤滑油の供給は潤滑油管でベアリングに必要な量を供給します。潤滑油の供給と排出側の温度差が大きくなると、ベアリング内部の摩擦が増加していることを示し、ベアリングが損傷する可能性があります。しかし、圧延スタンドの周囲の環境条件では、必要な温度センサをしっかりと配線することは困難です。

予知保全によるコスト節減

このソリューションは、設置および設定の手間をほとんどかけずに、潤滑剤の温度を測定することで、摩擦ベアリングの危急な損傷を検知することができます。予知保全は予測できる変数を基に実施されます。このタイプの摩擦ベアリングは、取付け/取外しの時間や生産を中断する時間を考慮すると不良の発生は大きな損失をもたらします。

お客さまが手にする価値

  • サプライヤ1社で計測からプロジェクト設計まで対応

  • サプライヤ1社で設定およびトレーニングに対応

  • ワイヤレスソリューションで予知保全によるコスト削減が可能

計測ポイントの利点

  • 溶接式サーモウェルと計測回路が交換できる堅牢なTR15測温抵抗体は、過酷なアプリケーションにおいて、すでに多くの使用実績があります。

  • 各温度センサには、ワイヤレスアダプタの内蔵バッテリーから電源を供給し、WirelessHART規格に基づいて計測データを無線伝送します。

  • グラフィックデータマネージャMemograph RSG40は、ゲートウェイから収集された測定温度の記録、視覚化、分析、通信が可能です。

オンラインツール