廃鉄リサイクルの効率を最適化

電気炉のプロセス最適化によりプラントのコスト効率を向上

電気炉(EAF)は電気製鋼の心臓部であり、主な資材、廃鉄、直接還元鉄(DRI)を溶解するために電気を使用します。鉄は地球上で最もリサイクルされている資源です。鉄はその冶金性質により、性能が劣化することなく連続してリサイクルすることができます。電気炉は直流でも三相交流でも使用可能です。電気炉の稼働には、電力の安定した供給が不可欠です。

業界の包括的なソリューションおよびサービス

プロセスの信頼性の最適化には、流量計、圧力計、温度計が重要な役割を果たします。これらの計測機器は過酷な高温の環境でも信頼性の高い測定を提供し、漏れ検知、および圧縮空気、天然ガス、酸素や水の制御と分析に寄与します。信頼性の高い堅牢なフィールド機器により、溶鉱炉への化学エネルギー投入の効率が向上します。

利点

  • 一つのサプライヤで温度、圧力、流量、レベルなどのあらゆる測定点に対応

  • パネルや壁の重要な冷却水回路の安全モニタリング

  • 現地の優れた営業・サービス担当者によるサポート

測定ポイント

成功事例

オンラインツール