濃縮器の全体性能を最適化

固形物濃度の詳細なモニタリングで、アンダーフローの条件を改善

濃縮とは、浮遊粒子を重力沈降によって液体から分離することです。鉱物スラリー供給流が中央フィードウェルを通って濃縮槽に入ると、固形物は底に沈殿します。層量に応じて凝集剤が注入され、凝集が進んで、粒子は上昇流体よりも早く沈降し続けます。清澄液体のオーバーフローがタンク上部で発生し、沈殿した固形物(アンダーフロー)は浅い円錐部の底から回転レーキで除去されます。

プラントの安全性とエネルギー効率が向上

在槽層質量が円錐部またはタンク排出口での圧力測定値から推定され、それに基づいてアンダーフローポンプ速度が制御されます。この圧力の測定に最適なのは、セラミックダイアフラム付きの圧力センサを用いる方法です。固体粒子の塊は一般的に研磨性が高いからです。この測定では、存在する汚泥および液柱の圧力が記録されます。

推奨計測機器

  • セラバーS PMC71圧力計、耐磨耗セラミック隔膜付き

  • リトラクタブルホルダNo.:71166841:遮断弁付き特殊フィッティング、つまり濃縮槽の運転中に圧力センサを取り外すことができるほか、圧力信号が汚泥内で直接記録される

測定ポイントの利点

  • セラミックセンサによる優れた耐磨耗・耐侵食性

  • 金属ダイヤフラム付きセンサに比べて交換頻度が5分の1以下

  • 内蔵HistoROMメモリチップが機器設定情報や測定されたプロセスデータ、安全上極めて重要なプロセスデータを保存・転送

  • オプションで、電圧ピークや落雷からの過電圧保護を内蔵

  • ©Endress+Hauser

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール