エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

クーラグレート上での信頼性の高いクリンカー測定

マイクロパイロット:クリンカー生産の統合制御の中心的存在

レーダーレベル計マイクロパイロットFMR57は、厳しい周囲環境下や、セメントクリンカークーラ内の極端に高い温度下でも正確な測定が行えるように作られています。革新的なFMR57は、極端なプロセス温度にも耐えられるように作られています。

推奨計測機器

  • レーダーレベル計 マイクロパイロットFMR57、100 mm(4 inch)信号増強ホーンアンテナ付き

有益なセットアップオプション

  • 内蔵ホーンアンテナトップターゲットポジショナ(Easy Aimer)

  • 連続エアパージの場合20 ~ 50 kPa(3 ~ 8 psi)で運転

  • デュアル出力通信モジュール(2 x 4 ~ 20 mA HARTまたはPROFIBUS/ FieldBus Foundationなど)

  • 高度な診断機能とコンディションモニタリング機能

  • FHX50:リモートの電子モジュール設置、プログラミングおよび表示オプション

  • 高輝度表示ディスプレイを安全で見やすい場所に取り付けることが可能

  • 無線の送電およびデータ伝送オプション(必要に応じて)

測定ポイントの利点

  • 空気の添加とグレート速度の制御はミリメートル精度で調整

  • クリンカークーラおよびキルンの安全停止システムとしても使用

  • IEC 61508に基づくTÜVラインランドの独自評価でSIL 3

  • 制御システムへの統合が簡単

  • フィールドバスオプションと無線オプション

最高のクリンカー品質を実現

レーダーレベル計 マイクロパイロットFMR57は、キルンカバー内のクリンカークーラグレートの各移動路の上に取り付けます。レーダーが移動グレート上のクリンカーのレベルおよび量と冷気についてフィードバックし、格子速度が調整されることで、クリンカーの品質が指定の配合表どおりに最適化されます。

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール