エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

浮選プロセスを最適化し、
最高の性能を発揮

高精度測定を利用してより多くの貴金属および鉱物を採取

鉱石品位が低下している鉱山では、浮選が採鉱の重要なプロセスになる場合があります。しかし、多くの変数が相互に関連し合うため、すべての浮選セルで最適な分離を達成することは、困難な課題です。原料の流量および密度測定、泡沫高さ、泡沫および液体スラリーの界面の正確な特定、液体のpHおよびEh、化学試薬の添加および品質、泡沫気泡品質、および撹拌に使用する場合は気流などが、最も重要なパラメータとなります。

特長

  • あらゆる鉱石の浮選を保証

  • 回収率と品質が向上

  • 試薬コストの削減

  • 立杭口の溢れおよび空を防止

  • 脈石の残留が減少

泡沫浮選

Infographic

浮選セルの原料品質管理

浮選セル内のスラリーの質量流量および粉砕回路のパルプ品質は、耐摩耗ライニングと防腐食ブラシ型測定電極を備えた放射線式密度計と電磁流量計の組み合わせを使用すると、パイプライン内で最も正確に測定できます。流量計変換器の高度な数学的アルゴリズムにより、冶金学的計算の重要なパラメータとなる、パルプに含まれる乾燥固形部を計算することも可能です。

泡沫レベルと泡沫/パルプの界面

泡沫レベルと泡沫/パルプの界面は、プロセスの重要要素の1つです。タンク上部に機器を設置できる場合は、2つの超音波センサを接続できるProsonic界面測定変換器を、PTFEコーティングされた円錐形フロート、テフロンロッド、ターゲットプレートから成るシステムと組み合わせて使用すること推奨します。1つのセンサが泡表面までの距離、2つ目のセンサがターゲットプレートまでの距離を測定し、その差が泡高さとなります。

化学試薬の添加

乾燥固形分、供給速度、泡沫高さは、キサントゲン酸塩、発泡剤、pH改良化学薬品の添加制御ループのフィードフォワード信号として使用できます。
Promass Iコリオリ流量計は、これらのパラメータを入力することが可能であり、極めて精度の高い添加を実現します。そして、ユニークなPromass Heartbeat Technologyにより、オペレータはパイプラインの腐食や粘着性のある付着物に加えて、粘度、密度、温度といった試薬の品質を監視することもできます。

pHまたは酸化還元(ORP)測定

最も重要なパラメータの1つがパルプのpH値であり、最適な泡沫収量と品質を保証するためには、これを事前に設定した範囲に維持する必要があります。
ORPセンサにより、プロセスのさらなる最適化と最高の浮選を保証するために役立つ酸化還元電位またはEhが測定されます。
しかし、スラリーの測定は、懸濁粒子に研磨特性があることから困難です。非ガラス製の堅牢なプラスチック構造で平らな測定面を備えたセンサが理想的です。

空気噴射

タンクの内容物を撹拌するために浮選セルには空気が噴射されます。気流を測定するには、高い精度と幅広い測定範囲を提供する渦流量計が最高のソリューションとなります。また、渦流量計はプラントの振動やエアハンマーに対する耐性があります。

測定ポイント

  • 鉱山の浮選セル ©Endress+Hauser
  • 浮選タンクの完璧な泡沫制御 ©Endress+Hauser
  • 信頼性の高い浮選セルのpH監視 ©Endress+Hauser

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール