溶存酸素をモニタリングすることで腐食を防止

発電所における蒸気タービンの溶存酸素が継続的に微量濃度(ppb)であることを計測。

溶存酸素は微量濃度(ppb)に抑えておく必要があります。水蒸気サイクルのコンポーネントが腐食して故障するおそれがあるからです。アルカリ性の動作条件下で腐食を最小限に抑えるには、機械的脱気と化学的脱気添加剤を用いて溶存酸素(DO)を除去します。

DOのオンライン測定で腐食を防止

DOの測定場所は、復水ポンプと脱気プラントの出口、エコノマイザの入口、またはボイラ供給水容器です。DOは次の2つのステップで除去することができます。

  1. 機械的除去:ボイラー用水を沸点まで加熱して蒸気とともに噴霧することで、すべての溶存気体を除去します。

  2. 化学的除去:ヒドラジン(N2H4)を酸素と反応させて、窒素ガスと水にする。ヒドラジンは発がん性物質なので、残余酸素を除去するには亜硫酸ナトリウム(Na2SO3)を使用します。

操作性の良いDOモニタリング

溶存酸素センサに用いられているメモセンス技術とエンドレスハウザーのリキライン変換器を組み合わせることにより、ラボにて校正ができます。計測信頼性を高め、メンテナンスを容易にし、計測のダウンタイムを最小限に抑えることができます。

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連情報

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), a subsidiary of Hitachi, Ltd., designs and constructs fossil-fired power plants. The plant constructor also supplies key components such as utility steam generators, environmental engineering equipment, turbines and pulverizers. Including subsidiaries, approx. 2000 staff is on the company's payroll (as of May 2013).

オンラインツール