危険物のオーバーフローは、金銭的な損害だけでなく、会社の評判や信用も失うことになります。

安全性・信頼性が最も高いものを採用することが肝要です。

貯蔵タンクのレベル計測に関してはいくつかの留意すべき点があります。連続レベル計測系とオーバーフロー防止機能系を別々の独立したシステムとして分ける必要があります。レベル制御には正確な計測とともに高度な技術が要求されます。エンドレスハウザーのリキファントフェールセーフは、信頼性の高いレベルリミットスイッチです。上限用・下限用安全計装の用途でSIL3レベルまで適応します。加えて連続的なライブ信号をモニタリングすることで機能安全性を常時チェックしています。

過酷な条件下においても安全かつ信頼性の高い計測

リキファントは振動音叉の原理によるアクティブな検出器です。他の測定原理の機器と比較し、測定物の物性に依存せず、ある程度付着があっても誤作動しません。付着物が限界値を超えたり腐食が進行し機器の機能が損なわれるとアラームを発報するので、プロセスの安全性を保つことができます。

エンドレスハウザーのレベルリミットスイッチ、リキファントフェールセーフの特長

  • 4~20mAの出力はNAMUR NE06/NE43 に準拠しており、ニボテスタFTL825または安全計装用のロジックソルバーとのインテグレーションも簡単に行えます。

  • エンドレスハウザーのレベルリミットスイッチ、リキファントフェールセーフは正確な液位計測を実行し、同じタンクに取り付けられているタンクゲージシステムから独立してオーバーフローの防止機能を担います。

  • 安全機能が効きの健全性を常時チェックしています。

  • プッシュボタン操作でスマートなプルーフテストが実行でき、機器をタンクから取り外す必要はありません。

  • プルーフテストの実施間隔を最長12年に設定することが可能です。

保税タンク - 計測ポイント

  • 安全性・信頼性が最も高いものを採用することが肝要です。 ©Endress+Hauser

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連情報

  • Risknowlogy was founded in 2002 and is an employee owned business. The company offers products, services, engineering, consulting, certification and training in the field of risk, reliability and safety. The offices are located in Switzerland (HQ), Argentina, Colombia, Germany, France, India, the Netherlands, the United Arab Emirates, and the United Kingdom.

オンラインツール