オレフィン冷却装置のメンテナンス費用を削減

エチレン冷却中のエマルション形成が原因でメンテナンス費用増加の可能性があります。

オレフィン系の生成物は高温の分解炉内で水蒸気分解されます。これにより生じるさまざまな化学反応は、生成されたガス混合物を水で急速冷却することで停止します。主要生産物であるエチレンは、混合物が複数の圧縮と分離工程を経ることで抽出されます。急冷後の乳化作用により、重大な冷却水の汚れが発生し熱効率低下が引き起こされ、プロセスの頻繁なメンテナンスチェックが必要となる可能性があります。

一定時間ごとの正確なpH測定

信頼性の高いpH測定により、さらなる効率向上と冷却水の健全な制御が可能になります。完全に自動化されたエンドレスハウザーのTopcalシステムは、プロセスの外部で洗浄と校正を行うことができます。これはセンサ寿命の延長および技術者の時間と労力の削減につながります。

測定ポイント

  • エチレン冷却中のエマルション形成はコスト増の問題につながります。エンドレスハウザーがこの問題の解決をお手伝いします。 ©supakitmod/fotolia

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連トピックス

オンラインツール