妥協のないメタン濃度測定

ガス組成変化の問題を克服

発酵プロセスは常に均一とは限りません。場合によっては動作条件が大きく変動することがあり、その結果、バイオガスのメタン濃度(CH4)が変わるため、これを常時監視する必要があります。この難しいアプリケーションに対応可能な高精度の質量流量測定ソリューションにより、プラントの効率が向上し、バイオガスやエネルギーの増産によって収入源が増加します。

制限のないメタン濃度測定

バイオガスプラントを適切に操業するには、ガス組成、圧力、温度、そして何よりも生産されたガスの品質といった各種のプロセスパラメータを24時間体制で監視しなければなりません。

著しく変化するバイオガス生産においては、非常にダイナミックな測定範囲が要求されます。バイオガスの変化する組成と水分負荷、ならびに圧力損失を最小限に抑えるという課題が、測定原理を選定する際に考慮すべき点です。

超音波測定の利点

  • 信頼性の高い測定 - 高い精度(±1.5%)および高い計測可能流量範囲(30:1)

  • 省エネ - 圧力損失なし

  • メンテナンスフリー - 可動部なし

  • 省スペース - 短い上流側/下流側直管長

  • 幅広い用途 - ガスの組成や水分に依存しない

  • 最小の動作圧力でも測定が可能

推奨計測機器

Prosonic Flow B 200は正確に測定された音速と内蔵された温度センサを使用して、追加の機器なしでメタン濃度を同時に配管内で直接測定できます。

これは世界でも比類のない特長であり、バイオガスプラント事業者にとって全く新しい視点をもたらすものです。

  • ガスの量と質を継続的に24時間体制で監視

  • 発酵プロセスで問題が発生した場合、迅速かつ狙いを定めた対応が可能

  • 基準体積、正味熱量、ウォッベ指数(燃料ガスの品質を示す)などの追加の特性値を計算することによりプロセス制御とエネルギーバランスを効率化

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール