導電率の測定でCIPコストを削減

導電率測定ソリューションで、高くつく無駄遣いを減らしてプロセスを最適化

化学薬剤の過剰な浪費と洗浄時間の延長は、高いCIPコストにつながります。迅速な相分離と洗浄剤の制御によりプロセスを最適化しませんか。そのためには、厳しいプラント条件に対応し、プロセスで使用する機器寿命の延長に寄与する、高信頼性・高速応答の測定ソリューションが必要です。タイミングベースのプロセスや手動確認からの脱却を図ることで、リアルタイムデータの恩恵に預かることができ、水、薬剤、エネルギーの使用量削減と洗浄のデジタル記録が実現します。

高速応答の導電率センサに変換器を統合

最小限の化学薬剤の使用と洗浄時間で最大の洗浄効果を得るために、CIPループ全体の濃度を最適に保つには、コンパクトな変換器付きの導電率センサが役立ちます。この導電率測定ソリューションは、エネルギー、化学薬剤、水の使用量削減と水処理費用の抑制を可能にします。導電率測定ソリューションはCIPシステムで使用される苛性や酸に対する耐久性があるため、タンクやリターンラインに最適です。

CLS54とCLD134が洗浄性と業界規定への適合を保証

  • 3A & EHEDGガイドラインに準拠したデザインでCIPアプリケーションに対応

  • 高い堅牢性のPEEKセンサ材質のため、プロセスで使用するセンサ寿命が向上

  • 食品に接触する材質についてはCFR 21 Part 175-186およびEN 1935/2004規定に準拠

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール