光学式原理の採用により化学薬剤の使用量を最大30%削減

相分離をすばやく検出することでコストを削減し、製品、時間、および洗浄の手間の無駄を削減

マニュアル監視によるプロセス切替の判断は不正確で時間がかかり、製品ロスが発生し、化学薬剤、水、エネルギーを必要以上に消費する結果となります。洗浄にかかる手間は製造ラインへの製品の残留量に依存します。正確な製品検出のために光学式センサを使用して、前すすぎが完了し洗浄を開始する最適のタイミングを検知できます。これにより苛性洗浄剤の効果を最大限に発揮でき、交換が必要かどうかを検知できます。製品ロスを削減し、時間や洗浄の手間の無駄を削減します。

吸光度センサによる効率的な相分離

正確で効率的な相分離により製品ロスを削減します。OUSAF11などの光学式センサにより、ライン内の乳製品やすすぎの水を検出し、すすぎ後に製品が残っていない状態でCIPシステムを開始できます。センサはプロセスラインから取り外さずに校正が可能です。利点:

  • 適合性の文書化

  • 高いスループット

  • エネルギーと水の消費を削減

  • メンテナンスの削減

  • プロセス効率の向上

  • 薬剤の使用量を30%削減

  • より迅速な応答時間

  • 測定の信頼性を向上

ロスを減らすとともに業界要件に適合

エンドレスハウザーは、お客様の要求されるすべてのサニタリ要件を満たし、製品ロスを削減する光学式センサを複数ご用意しています。OUSAF11は以下の特長があります。

  • 3-Aガイドライン準拠の非接触デザインで洗浄性を保証

  • ステンレスハウジングとFEPセンサヘッド

  • 水サンプリングラインで使用しプラントの水漏れをすばやく検知

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール