CIPプロセスの効率

洗浄プロセスに関連する製品ロスおよびエネルギーコストを減らし、CIP効率を保証

多くの食品加工業者の皆さまが今なおCIP(Clean in Place、定置洗浄)システムをほぼ計測機器なしで稼働されており、タイミングベースのプロセスと手作業による確認を頼みの綱とされています。しかし、洗浄サイクルが長いとダウンタイムが増えるばかりか、エネルギーや洗浄剤を無駄使いすることになります。完全自動化のCIPシステムなら、プロセス条件の変化にも対応できます。インライン計測装置を取り付ければリアルタイムのモニタリングおよび制御ができ、測定は完全に追跡可能です。このため、濃度や温度、移相などのプロセスデータにすばやくアクセスすることができます。

効率を高めるエンドレスハウザーのインライン機器

最大限のスクラブ効果を上げることも、相分離の測定も、あるサイクルが終了し次のサイクルを開始すべき時を判断することも、エンドレスハウザーの流量計、レベル計、温度計、圧力計、および分析計測機器一式にお任せください。3-AおよびEHEDGの承認を受け、洗浄性を保証するように設計されており、パーセント濃度や温度、速度、漏れ検知、タンクレベル、界面検知、浮遊固体といった、CIPプロセスのあらゆる重要パラメータを測定することができます。

厳しい要件が課せられるCIP用途での課題にも対応

水、化学物質、およびエネルギーの使用量を把握して、無駄遣いを検出しロスを減らす必要があります。ISA88/EN 61512バッチ処理制御規格に準拠した、監査にも対応できる品質勧告に適合するにはプロセスの証明文書が必要です。

ハイジェニックサニタリ測定ソリューション

  • エンドレスハウザーは、食品・飲料業界のために特別に設計、製造したサニタリー設備向け測定ソリューション一式を提供しています。

  • サニタリー設備に適した材質: CFR21 part 175 ~ 186に挙げられたGRAS材質をEN1935/2009に従って使用

  • サニタリー設備向け設計: 3-AおよびEHEDGがエンドレスハウザー製品の洗浄性を保証

  • サニタリープロセス条件: 業界要件を満たすためにエンドレスハウザーの機器をプロセス接続とともに使用可能

アプリケーション

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール