熱交換の最高レベルの温度制御

高速温度信号によって加熱制御を改善

殺菌プロセスを制御するには、温度を厳密に制御することが非常に重要です。Endress+Hauserはサニタリプロセス用に最高速温度センサを開発しました。iTherm QuickSensは、t90時間が示すように、他のセンサの3倍速い時間で正確な温度値を提示できます。高い精度と応答時間の短さにより、エネルギーの浪費を抑え、製品が必要以上に熱応力にさらされることを防ぎます。QuickSensテクノロジが品質の向上コストの削減を実現します。

加熱制御に変革をもたらすQuickSens

QuickSensは、温度変化をできるだけ早く検知できるよう開発されました。センサ先端部に内蔵された感知エレメントの特殊な設計により、その性能における利点を以下へつなげることができます。

  • 品質の向上

  • プラント運用費の削減

校正時間を短縮するQuickNeck

品質を左右する非常に重要な制御ポイントである温度センサは、頻繁な校正を必要とします。

  • 新しいQuickNeckでは、プロセスを中断せずに温度センサを校正可能

  • バイヨネットカバーは手で開けることができ、センサを配線したまま校正可能

  • 標準タイプに比べて60%の時間短縮

  • センサはスプリング式でチューブ内に挿入されるため高速なt90応答時間が実現

品質基準に従った校正

校正は、内部の品質管理システムの主要部分を担うだけでなく、IFSBRCISO/FSSC 22000 などの小売業に関する基準においても、特に品質関連重要な制御ポイントのために、明確な校正サイクル基準が定められています。また、サニタリデザインであることも重要です。iThermセンサのQuickNeckやQuickSensをお使いいただければ、すべての要件を満たすことができます。

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール