| |
(単位: 1000 EUR ) |
(単位: 1000 CHF ) |
| |
2006 |
2005 |
Change |
2006 |
2005 |
Change |
| 純売上高 |
985,213 |
885,059 |
11.3 % |
1,553,976 |
1,370,514 |
13.4% |
EBIT / 営業利益 |
122,538 |
101,895 |
20.3 % |
193,280 |
157,784 |
22.5 % |
|
|
|
|
|
EBT / 税込企業利益/損益 |
121,326 |
100,850 |
20.3 % |
191,368 |
156,166 |
22.5 % |
純利益 |
86,420 |
69,837 |
23.7 % |
136,311 |
108,142 |
26.0 % |
|
|
|
|
|
自己資本 |
444,674 |
375,917 |
8.9 % |
714,680 |
585,942 |
22.0 %
|
自己資本比率 |
56.5 % |
52.0 % |
|
56.5 % |
52.0 % |
|
使用総資本 |
787,639 |
723,031 |
26.5 % |
1,265,894 |
1,126,988 |
12.3 % |
|
|
|
|
|
出資金 |
79,434 |
62,774 |
26.5 % |
127,666 |
97,845 |
30.5 % |
減価償却および償却 |
40,444 |
38,980 |
3.6 % |
63,792 |
60,361 |
5.7 % |
キャッシュフロー |
126,864 |
108,817 |
16.6 % |
200,103 |
168,503 |
18.8 % |
従業員数 |
7,045 |
6,719 |
4.9 % |
|
|
|
|
| |
|