フロート式液面計

電源を必要としない機械式液面計
精度を要求される保税アプリケーションからシンプルな在槽管理まで幅広く対応

LT1000シリーズ

タンク側又はタンクトップに設置
設置方法、アプリケーションに応じてパッケージ化されたキットを選択
発信器との組み合わせで測定液位を出力
 

LT1100(低圧仕様)

LT1200(低圧仕様)

測定レンジ:  
最大30m
プロセスコネクション:  
ねじ込み接続
圧力:  
大気圧〜0.02MPa

 

> LT11 詳細情報

測定レンジ:  
最大30m
プロセスコネクション:  
フランジ接続
圧力:  
大気圧〜0.02MPa

  

> LT12 詳細情報

 

LT1400(中圧仕様)

LT1600(高圧仕様)

測定レンジ:  
最大30m
プロセスコネクション:  
フランジ接続
圧力:
大気圧〜0.1MPa

 

> LT12 詳細情報

 

測定レンジ:  
最大30m
プロセスコネクション:  
フランジ接続
圧力:
大気圧〜2.45MPa

 

> LT12 詳細情報

 
LT1112/1212マグネフロートシリーズ

シールされたパイプによって接液、接ガス部位と液面計本体を完全に分離
耐食性の強いアプリケーションに最適
強力なマグネットを内蔵したフロートがパイプ内の測定テープ先端に取り付けられたマグネットを移動させてレベルを検出
 

LT1112/1212

測定レンジ:  
最大5m
プロセスコネクション:  
LT1112: ねじ込み接続  
LT1212: フランジ接続
圧力:  
高圧用 1.27MPa  
低圧用 0.19MPa

 

※ 本製品に関するお問い合わせおよび資料のご請求は最寄の営業所へご連絡ください。
  (お問い合わせフォームからもご請求いただけます。)

 

 
LTC2230/2240

タンクトップ設置専用
表示角度によって2230(45度上向き)又は2240(45度下向き)を選択
ATシリーズアナログ発信器との組み合わせでデータ出力可能
 

LTC2230

LTC2240

測定レンジ:  
最大10m
液密度レンジ:  
0.5…2.0g/cm3
圧力:  
大気圧〜0.02MPa

 

> LTC2230 詳細情報

 

測定レンジ:  
最大10m
液密度レンジ:  
0.5…2.0g/cm3
圧力:  
大気圧〜0.02MPa
 

> LTC2240 詳細情報

 
フロート式液面計用発信器

LT1000並びにLTC2200シリーズに直接接続

液面計の指示を電気的にアナログ信号(DC出力)又はデジタル信号で上位受信器に出力可能
 
AT1000/5000シリーズ

アナログ出力及びアラーム用発信器
最大6点までのアラーム設定が可能
プロセスタンク並びに保税タンクのサブゲージ用発信器としても有効
 

AT1

AT500

出力:  
アナログDC信号出力  
アラーム2点、4点、6点から選択
最大伝送レンジ:  
30 m
接点仕様:  
マイクロスイッチ式A接点(常時開接点)

 

> AT1 詳細情報

出力:  
アラーム2点、4点、6点から選択
接点仕様:  
マイクロスイッチ式A接点(常時開接点)  
接点容量最大220VAC、又は125VDC

 

 

> AT500 詳細情報

 
TMD/TMOシリーズ

デジタル、アナログ兼用のハイエンド発信器
HHT(ハンドターミナル)による設定機能
抵抗信号式温度計(RCV、NC)及びステータス入力(レベルスイッチ等)を接続
 

TMD1000

TMO1500

デジタル通信:  
上位通信 2線双方向V1通信、パラレル通信  
現場指示 DRM9700通信
アナログ出力:  
レベル(及び温度)、最大2系統の出力
アラーム及びステータス:  
アラーム又はリレー出力 
最大8点  
ステータス入力 最大8点
温度入力:  
RCVシリーズ平均温度計  
NCシリーズ等の白金抵抗体式スポット温度計

 

> TMD1000 詳細情報

光通信(FFi)出力:
アナログ入力:
ステータス入力:   
最大8点
温度入力:  
RCVシリーズ平均温度計  
NCシリーズ等の白金抵抗体式スポット温度計

 

(2010年1月よりTMD1000へ統合いたしました)

 

 

製品情報クイックリンク

タンクゲージ製品の詳細情報は下記リンクからご覧ください。

 

サーボ / フロート式タンクゲージ