プロライン プロマス 80S/83S

食品産業に特化したシングルチューブ コリオリ質量流量計

 

サニタリ性を重視しつつ、低コスト化を実現

 

測定システムにシングルチューブ構造を持つプロマスSは、食品産業に要求される高い洗浄性を確保しつつ、従来のダブルチューブ構造と同等の測定性能を持つコリオリ質量流量計です。

 

ダブルチューブ構造に比べ圧力損失が低く、糖液やチョコレートなど高粘度流体の測定に適しています。特に、分流しないシングルチューブ構造は、従来のダブルチューブ構造で問題となっていたせん断による製品内容物の損傷を最小限に抑えます(果肉入りヨーグルトの計測など)。

 

プロマスSに採用されているエンドレスハウザー独自の振動システムTMB(Torsion Mode Balance; 特許取得済み)は、シングルチューブ構造でありながらプラント振動などの外乱に影響されにくい安定した計測を実現しています。

 

また、最近の洗浄温度の高温度化に伴い生産プロセスに使用される流量計も高温度に耐えうるタイプが求められますが、プロマスSは150℃までの温度条件で使用可能であり、頻繁な温度ショックを伴うCIP/SIP洗浄においても高い耐性と安定性を持っています。

 

 

 

特長

Brix、Plato 表示例 

ステンレス、シングルチューブ 
- 優れた洗浄性、排水性により洗浄時間を短縮
- 流体へのダメージ、詰まりが少ない
- 低圧力損失
 
食品業界に適したセンサデザイン
- シールを使用しない完全溶接構造
- CIP/SIP洗浄可能(最大150℃まで)
 
流量計1台で多変数測定可能
−質量流量、密度、温度の同時計測
−測定した密度、温度から各種濃度へ演算(例: %、Brix など)(オプション)
−バッチ機(オプション)
 
能高精度(±0.1 % o.r.)
 
上下流側に直管長が必要なく、可動部がないため、機器設置が容易

 

 

主な仕様


呼び口径

8 ... 50A 

精度

 

 

 

 −質量流量  ±0.1 %
 −体積流量  ±0.25 %
 −質量流量(気体) ±0.5 %
 −密度
   標準密度校正 ±0.01 g/cc
   高精度密度校正 ±0.002 g/cc
   現場での密度校正/基準条件 

  ±0.0005 g/cc   

測定レンジ 

0 ... 70,000 kg/h

流体温度 

-50 ... +150℃

耐圧

計測チューブ: 最大 6.3 MPa
保護容器: 最大 1.6 MPa

保護容器

IP67 / NEMA 4X 認証 EHEDG、3-A、SIL 2

出力

4 ... 20mA + HART、

パルス/周波数、ステータス、

PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、MODBUS

防爆認定

ATEX、FM、CSA、IEC Ex(TIIS、NEPSIは準備中)

 
印刷用ページ  |   ブックマーク