サーボ式多機能液面計 TGM5000 シリーズ

石油、化学A発電、環境アプリケーション用 タンクトップ取付^インテリジェントタンクゲージ

アプリケーション

TGM5000 は高精度な液面計測機能を要求する保税タンクや特殊液体の製造、管理に必要な液面、界面、密度計測など、多機能計測を目的に使用されます。それ以外にも発電所、ダム水位管理、水処理施設など様々なアプリケーションで安定した液位測定に使用されます。

 

石油、石油化学アプリケーション
± 0.9mm の液面計測精度をもつTGM5000 シリーズは、保税タンク、貯槽タンクのレベル管理に最適です。

 

LPG、LNG など液化ガスアプリケーション
最大2.5MPa のSUS 製ドラム室で対応します。測定レンジ最長50m などで幅広い対応が可能です。

 

化学アプリケーション
液面、界面、密度計測など一台で複数の計測を可能とし、合理的な機器設置が可能です。

 

発電、水処理、他アプリケーション
検尺と同じ位置から巻尺と類似した機械構造で液位測定するため、他の液面計と比較しても、シンプルかつ信頼性の高い測定が可能です。

 

 

特長

TGM4000 の後継機として新開発されたTGM5000 タイプサーボ式液面計は石油、化学、発電、環境アプリケーションで要求される様々な仕様を満たした上で、既設通信システム及び、接続される周辺機器を取込めます。

 
± 0.9mm の液面検出精度
最長50m の測定レンジ アプリケーションに対応した接液及び接ガス部の材質
2線伝送、BCD 出力、光通信機能
HHTによる本体操作及び調整機能
対応可能入出力機器
‐ RCV 型平均温度計
‐ DRM9700 型現場表示器
‐ RCS/NC 型スポット温度計
‐ NMT 型平均温度計
‐ NRF 型現場表示器
その他I/O 機能
‐ アナログ4 〜 20mA 電流入出力
‐ 警報接点入出力(標準各4 点)

 

 

主な仕様


液面検出精度: ± 0.9mm  
 

精度検出条件

- 測定レンジ:

- ディスプレーサ:

- 被測定液種: 

 

10m

SUS316 製70mm 径、円錐型

水(液密度1.0g/cm3

 
界面検出精度: ± 2.9mm   

 

精度検出条件

- 2 液の密度差: 

- ディスプレーサ:

- 被測定液種:

 

0.2g/cm3

SUS316 製70mm 径、円錐型

灯油(上層液)、水(下層液) 

 
密度検出精度:  ± 0.02g/cm3 未満   

 

精度検出条件

- ディスプレーサ体積:

- 検出感度:

- 被測定液種:  

 

120mL

重量変化2g

水(液密度1.0g/cm3

 
本体周囲許容温度: -20 〜 +60 ℃   
接液部許容温度: -200 〜 +200 ℃  
質量: 約18kg アルミドラム室(低中圧仕様)
約27kg ステンレスドラム室(中圧仕様)
約36kg ステンレスドラム室(高圧仕様)
 
       
 

※ 本製品は国内市場向けです。

  製品に関するお問い合わせおよび資料のご請求は最寄の営業所へご連絡ください。
  (お問い合わせフォームからもご請求いただけます。)

 
印刷用ページ  |   ブックマーク