オイルアイII NRR261/NRR262

漏油検知器 NAR300 システム用変換・ CLASS=

 

アプリケーション

漏油検知器 NAR300 システムでは、アプリケーションによって2種類のシステム構成のどちらかを選択できます。

 

漏油検知から警報出力まで全てのプロセスを屋外危険場所にて完結できる耐爆・本安システム
本質安全防爆型変換器 NRR262 を計器質などの非危険場所に設置し、警報出力を警報盤や上位計装受信器に屋内で取込むシステム

 

 

 

システム構成図

 
 

主な仕様


屋外用変換器 NRR261  
出力: 1 SPDT  
接点定格:

AC250V、1A 100VA(遅延機能付き)

DC100V、1A 25W

 
電源: 

AC90〜250V、50/60Hz

DC22〜26V

 
周囲温度: −20 〜+60℃  
避雷器: 内蔵 (電源保安器)  
質量: 10kg  
     
室内用変換器 NRR262  
出力: 1 SPDT  
接点定格:

AC250V、1A 100VA(遅延機能付き)

DC100V、1A 25W

 
電源:

AC90〜250V、50/60Hz

DC22〜26V

 
周囲温度: 0 〜+50℃  
質量: 0.6kg  
 

 

 

※ 製品に関するお問い合わせおよび資料のご請求は最寄の営業所へご連絡ください。
  (お問い合わせフォームからもご請求いただけます。)

 
印刷用ページ  |   ブックマーク