マグネットレベルスイッチ MPC2000

ディスプレーサ式マグネットレベルスイッチ

 

アプリケーション

MPC2000 シリーズは、ディスプレーサ式によるレベルスイッチで、タンク等に取り付けて液面警報用のランプ表示や、ポンプ、バルブ等の制御用接点出力をとることができます。
マグネットによりマイクロスイッチが動作し、1点から4点までの制御用接点出力をとることができます。
スイッチング機構はこれらの接点で個別に動作するように設計されています。
オーバーフローアプリケーションに使用する場合、ディスプレーサに直接チェックワイヤーを装着し、意図的に警報状態を作り出すことで簡単に動作確認ができます。

 

 

特長

 

幅広い制御範囲(最長5mまで使用可能)  
バネ式マイクロスイッチホルダにより、振動による影響を受けず、確実な動作をします。  
1台のレベルコントローラで、多点制御(最多4点)が可能です。  耐熱、耐圧性に富んでいます。  
簡単構造で、安定した動作が得られます。  
制御レベルをディスプレーサの位置を変えることで簡単に調整できます。  
防爆型もご用意できます。

 

 

主な仕様


精度: ±3mm 以内(3 〜 4 点用は ±5mm 以内)  
最高使用圧力: 3.0MPa (30kg/cm2)  
周囲温度:

0 〜 +100 ℃ (放熱ファン付は 0 〜 +250 ℃)

 
警報点数: 1 〜 4 点  
接点容量:

AC 250 V max.,4.2 A max. (1 〜 3 点)

DC 250 V max.,0.3 A max. (1 〜 4 点)

AC 250 V max.,2.8 A max. (4 点)

 
接点構成: 1点につき 1A または 1B 接点  
接液部材質: SUS316 ( ディスプレーサ、測定ワイヤ、バネ)  
 

 

※ 製品に関するお問い合わせおよび資料のご請求は最寄の営業所へご連絡ください。
  (お問い合わせフォームからもご請求いただけます。)

 
印刷用ページ  |   ブックマーク