液面警報発信器 AT5000 シリーズ

フロート式液面計と接続し、“カム&マイクロスイッチ式” で接点出力

 

アプリケーション

AT-5000 シリーズは、LT、LTCシリーズ液面計に取付け、警報設定点に液面計の指示が達した時にマイクロスイッチを動作させ、警報接点出力を出力する発信器です。
タンクレベルの制御用に 6点まで警報接点をとることができます。耐圧防爆のため、石油精製工業地域などの危険区域でも使用することができます。

 

特長

 

簡単機構で、操作トラブルがありません。
多点接点出力が可能。
可燃性液体又は爆発性液体のレベルコントロール用に耐圧防爆型も供給可能。
測定範囲内で、リミット設定点を調節することができるため、 高精度なレベルコントロールが可能。
本発信器の接点出力信号を使ってタンクの上下限警報およびポンプ、バルブのコントロールが簡単にできます。


 

主な仕様


出力: 警報接点 2点、4点、6点  
警報点数:

最高 6点まで内蔵可能(マイクロスイッチによる)

それぞれ 1A接点(ノーマルオープン)

 
接点容量: 

警報 2点AC220V max. 4.2A max.

4点AC220V max. 2.8A max.

6点AC220V max. 2.2A max.

 
電源:

DC24V(DC20 〜 40V 可)

AC100V/110V/220V/220V ± 10%, 50/60Hz

 
許容温度: −20 〜+70℃ (精度保証範囲 0 〜+40℃)  
伝送範囲: 0 〜 2.5 m, 5 m, 10 m, 16 m, 20 m, 30 m  
質量:

約7kg(密閉防水形)

約13 kg (耐圧防爆形)

 
認定: 密閉防水形: IP65  
 

 

 

※ 製品に関するお問い合わせおよび資料のご請求は最寄の営業所へご連絡ください。
  (お問い合わせフォームからもご請求いただけます。)

 
印刷用ページ  |   ブックマーク