デジアナ発信器 TMD1000 シリーズ

マイクロプロセッサ内蔵 デジアナ発信器

アプリケーション

TMDシリーズ デジアナ発信器は、現場型液面計(LTシリーズ液面計など)と組み合わせて使用し、タンクリモートゲージング(遠隔計測)を可能にするマイクロプロセッサ内蔵のデジアナ発信器です。
発信器と受信器間のタンク情報は、各種の入出力カードから目的に合わせて選択でき、しかもモジュールカードの採用により機能の変更、追加が簡単に行なえます。

 

 

特長

 

液面計に取り付けた後の指示合わせや伝送出力の調整などは、光通信のハンドヘルドターミナルで行なえます。
従来の発信器と比べ25%も軽い約10kg で軽量コンパクト設計です。
遠隔伝送出力、温度A/D変換、レベルアラーム、外部機器操作出力、などから選べるモジュール設計です。
モジュールを選択することにより、弊社の既設または新設のタンクゲージシステムに接続することができます。
本体構造は、耐圧防爆構造(JIS d2G4)も可能で、危険地域においても使用可能です。

 

 

主な仕様


出力:

2線双方向V1通信、旧通信

BCDパラレル通信

サクラコード通信

アナログ 4〜20mA

警報接点

 
入力:

LTシリーズとの機械接続によるレベル入力

RCV/NC温度計

ステータス入力

アナログ 4〜20mA

 
レベルA/D変換方式: 光学式無接点アブソリュートエンコーダによる  
レベルA/D変換容量: 0 〜 89999mm  
レベルA/D変換精度: ± 1mm  
電 源: AC100, 110, 200, 220V ±10% 50/60Hz  
消費電力: 約7VA(レベル双方向2線伝送仕様) max.22VA  
周囲温度: −20 〜 +60℃  
避雷器: 標準装備  
認定:

防滴(IP55)

耐圧防爆(d2G4)電線管接続方式・・・ネジ結合

耐圧防爆(d2G4)電線管接続方式・・・耐圧パッキン
 
質量: 約10kg  
材質:

本体 AC4C

端子箱 ADC12

 
 

 

※ 製品に関するお問い合わせおよび資料のご請求は最寄の営業所へご連絡ください。
  (お問い合わせフォームからもご請求いただけます。)

 
印刷用ページ  |   ブックマーク