アナログ発信器 AT1000 シリーズ

フロート式液面計に接続が可能なアナログ発信器

 

アプリケーション

 

LT・LTCシリーズ液面計に取付け、液面計の指示を遠隔伝送用の電流、電圧、抵抗出力信号に変換する発信器です。
出力信号の種類が豊富なため、ほとんどの指示計に接続が可能です。
また警報、調節用接点信号が6点まで内蔵できるため、レベルの遠隔伝送と同時にバルブ、ポンプなどのコントロールが1台の発信器で簡単にできます。
すでに当社の液面計をご使用の場合でも、発信器を取り付けることができ、遠隔伝送、コントロールが簡単に行なえます。


主な用途として 貯水タンク、水処理関係、重油、溶剤の貯蔵タンク、
石油精製工業における原料、製品在庫タンク、食品、酸、アルカリ工業、塗料、油脂、有機化学工業などの原料、中間製品、製品在庫タンクなど各種液体の液面をアナログ遠隔指示発信器として液面計の現場指示とともに幅広い分野、業種で使用されています。

 

 

特長

 

タンクレベルをアナログ信号で出力する発信器です。
信号出力は目的に応じて電圧、電流のいずれかが選択できます。
原理・構造が簡単で、保守が容易に行なえます。に直流電源をかけ、直流電圧信号あるいは直流電流信号として出力することができます。

 

 

 

主な仕様


出力: 4 〜 20mA,10 〜 50mA,0 〜 20mA, 0 〜 10mV,0 〜 1V  
精度:

4 〜 20mA,10 〜 50mA 出力の場合 フルスケールの± 0.5%以内

0 〜 20mA,0 〜 10mV, 0 〜 1V 出力の場合 フルスケールの± 0.7%以内

 
電源:

DC24V(DC20 〜 40V 可)

AC100V/110V/220V/220V ± 10%, 50/60Hz

 
消費電力: 約5VA(最大)  
許容温度:  −20 〜+70℃ (精度保証範囲 0 〜+40℃)  
伝送範囲:  0 〜 2.5 m, 5 m, 10 m, 16 m, 20 m, 30 m  
伝送線路:

DC 電源の時、2線 (3線も可)

AC 電源の時、4線

 
警報点数:

最高 6点まで内蔵可能(マイクロスイッチによる)

れぞれ1A接点(ノーマルオープン)

 
接点容量:

警報 2点AC220V max. 4.2A max.

4点AC220V max. 2.8A max.

6点AC220V max. 2.2A max.
 
認証: 密封防水 または 耐圧防爆 d2G4  
質量: 約10kg  
 

 

 

※ 製品に関するお問い合わせおよび資料のご請求は最寄の営業所へご連絡ください。
  (お問い合わせフォームからもご請求いただけます。)

 
印刷用ページ  |   ブックマーク