フロート式液面計 LT1000 シリーズ

電源を必要としない機械式液面計
精度を要求される保税アプリケーションからシンプルな在槽管理まで幅広く対応

アプリケーション

各種工業計器の中で、液面計はプロセス工業において重要な測定器の一つです。タンク中の液面を測定するということは、在庫管理、バッチップロセスに与える液体の量を正確に把握したり、連続プロセス中のタンク液位を一定に保つなどを目標としています。
液面の測定方法には、多くの種類かあるため実際に測定を行なう場合は、これらの内から測定範囲の大小、必要精度、液体の種類、性状、タンク内の条件および液面の変動速さなとを考慮して選択しなければなりません。
LT-1000 シリーズ液面計は、比較的簡単な構造でありながら高精度で、遠隔指示の検出端としても使用可能なため、在庫管理をはじめ、あらゆる分野で最も一般的に使われています。

 

典型的なアプリケーションは、

石油精製: 石油、ガソリン、灯油
石油化学: ベンゾール、トルエン、キシレン、メタノール、
        エタノール、LPG、アンモニア、液体酸素、
        液体窒素、液化炭酸、エチレン、塩化ビニルモノマ、
        アセチレン、ペンタン、その他
ダ   ム: 水門開度計、水位計
食   品: ビール、アルコール、醤油
化   学: ペイント、苛性ソーダ
水 処 理: 上下水道、廃液、飲料水、高架水槽、その他
 
 

特長

構造が簡単で、分野・保守が誰にでも容易に行えます。
既設タンクにも簡単に取り付けられます。
大きなダイヤル目盛りを使用し、指示が見やすいです。
動作状況のチェックが簡単にできます。
アナログやデジタル発信器と組み合わせて、遠隔制御や集中監視が容易です。

 

 

主な仕様


ディスプレイ: ダイヤル2 針方式 (30m仕様はカウンター表示)  
測定範囲: 0 〜 2.5、5、10、16、20、30m  
精度: +2mm (比重1、レンジ10mの時)  
測定液比重範囲:

0.5 〜 2.0

0.02 MPa (0.2kgf/cm2) LT1100/1200 低圧仕様

0.1 MPa (1kgf/cm2) LT1400 中圧仕様

2.45 MPa (25kgf/cm2) LT1600 高圧仕様

 
周囲温度:

-20 〜 +70 ℃ (本体)

-200 〜 +200℃ (低圧仕様)

-45 〜 +80℃ (中圧、高圧仕様)

 
 

 

 

※ 製品に関するお問い合わせおよび資料のご請求は最寄の営業所へご連絡ください。
  (お問い合わせフォームからもご請求いただけます。)

 
印刷用ページ  |   ブックマーク