光学式溶存酸素センサCOS61

メンテナンス性が飛躍的に向上!

COS61は蛍光現象を利用した光学式センサです。 

内部液や隔膜交換が不要なため、メンテナンス性が飛躍的に向上しました。

 

特長

定期的な校正は必要ありません。
内部液、隔膜、電極を使用しない光学式COS61はメンテナンス時の面倒な作業を軽減します。
硫化水素など電極に影響のある物質に対して高い耐久性があります。
分極作業いらずで、計測を長時間止めずに素早い復帰を可能にします。
プレアラーム機能でメンテナンス時期を自動的に出力するためシステムの信頼性が向上します。

 

 

アプリケーション

紙・パルプをはじめ工業排水施設など硫化水素の影響が懸念されるばっき槽
養殖場、水族館など溶存酸素センサ内部液のリークが好ましくないアプリケーション
水再生センターのばっき槽

 

 

主な仕様


原理: 光学式  
計測パラメータ: 

溶存酸素 [mg/l]、温度 [℃]

 
測定レンジ:

0〜20mg/l(0〜20ppm)、-5〜+50℃

 
プロセス環境:

温度 -5〜+50℃

最大許容圧力 1.0MPa

 
応答時間: t 90=60秒  
測定精度: 最大測定レンジの±2%  
最大延長ケーブル長: 100m  
使用環境:

周囲温度 -20〜60℃

保護等級 IP68

 
材質: SUS、POM、シリコン  
     
 
印刷用ページ  |   ブックマーク

クイックリンク