タンクゲージモニタ DRM9700

タンクサイド設置型 現場表示器

  

アプリケーション

 

タンクゲージモニタ DRM9700 は、インテリジェントタンクゲージ TGM5000 と組合せて使用します。レベル、温度、各種異常情報をタンクに登らずに監視できますので現場作業の安全省力化を計ることができます。
また、DRM9700 と TGM5000 は CPEVφ1.2 のケーブルを使用した場合、最長4000m まで離すことができます。


 

 

特長

 

インテリジェントタンクゲージ TGM5000 と接続して、タンクの下や防油堤の外、あるいはポンプ室など離れた場所設置してモニタリングができます。
LDC表示により、レベルは勿論、温度も現場でデジタル表示します。また、ステータス診断表示によりTGM5000 の動作状態をチェックすることができます。
計器室への伝送とは全く別系統ですから、ラインを切り換える必要がなく、わずらわしい使用上の優先、混触などのトラブルがありません。
伝送されてくるデータの状態を表示部のLEDで確認できますので、信頼性の高いデータを受信することができます。
2線伝送方式ですので、ケーブルコスト、その他工事費などの低コスト化が計れます。

 

 

主な仕様


ディスプレイ: バックライト付 LCD16桁×2行  
変換内容:

レベル  0〜99.999mm

温 度 -50.0〜199.9℃(最小単位0.1℃)

液面計自己診断表示

 
伝送方式: 単方向直列デジタルパルス伝送  
伝送精度:

レベル ±0mm 

温度  ±0.0℃

 
伝送速度:

1KBPS (ビット/秒)

 
伝送距離:

路線抵抗 片線max.60Ω 線間容量0.4μF以内の伝送距離

例) CPEVφ0.9で2km

   CPEVφ1.2で4km

 
電源:  AC100, 110, 220V, ±10% 50/60Hz  
周囲温度: -20〜+60℃  
認証:  耐圧防爆構造(d2G4)  
重量: 約 5kg    
避雷器: 標準装備  
アクセサリー: 操作マグネット  
 

 

 

※ 製品に関するお問い合わせおよび資料のご請求は最寄の営業所へご連絡ください。
  (お問い合わせフォームからもご請求いただけます。)

 
印刷用ページ  |   ブックマーク