プロライン プロソニックフロー 92F

世界初! 2線式インライン超音波流量計



あらゆる流体にプロソニック フロー 92F

プロソニック フロー 92Fは、業界で初めて2線式(ループパワー)の変換器とインラインのセンサーを組み合わせた流量計です。

プロソニック フロー 92Fの2線式方式は簡単な設置と高精度を最適な価格でお届けします。

 

ステンレススチールのセンサーボディは高精度な鋳物を使用。精密なセンサー配置により優れた測定精度を実現。

体積流量測定誤差±0.3%はこのクラスのインライン超音波流量計では卓越しています。また、ISO17025に基づいたトレーサビリティをご提供いたします。

 

プロソニック フロー 92Fはさまざまな業界の非導電性の流体から導電性の流体までをカバーします。導電性に関係なく流量測定可能なため幅広いアプリケーションをサポートします。

 

導電率0から測定できる高精度2線式流量計

化学、石油化学産業において導電率に関係なく測定可能
設置が容易でコスト削減ができる2線式変換器
マルチビーム技術により±0.3% (オプション)、±0.5%の測定精度
障害物がないため圧力損失は0
直管長5D : 電磁流量計と同等の設置条件
口径 : 25A〜150A
 
 
 

主な仕様


プロソニック フロー 92F(変換器) プロソニック フロー F(センサー) 
表示/操作 2行表示、押しボタンスイッチ 口径 25A〜150A
電源

非防爆:DC 12〜36 V

防爆  :DC 12〜30 V

プロセス接続 各種フランジ(JIS、ANSI、EN)
プロセス圧力 PN16〜40、Cl.150〜300、10k〜20k
周囲温度 −20℃〜+60℃ プロセス温度 −40℃〜+150℃
保護等級 IP67 (NEMA 4X) 保護等級

標準 : IP67 (NEMA 4X)

オプション : IP68(NEMA 6P)

形式 一体型、分離型
絶縁

入出力、電源のすべての回路は互いに

絶縁されています。

材質  ステンレススチール(A351-CF3M)
出力 オプション:パルスまたは周波数 圧力損失 なし
通信 HART、Profibus PA 上流側直管長  

5D (3, 4ビーム)

10D (2ビーム)

 
測定 標準 : ±0.5% o.r.
オプション : ±0.3% o.r.
防爆認定 TIIS、ATEX、FM/CSA
       
 
印刷用ページ  |   他の人に紹介  |   ブックマーク

ダウンロードリンク