マイクロパイロット S
マイクロパイロットS FMR53x シリーズは、従来のマイクロパイロットシリーズ同様、非接触&非可動コンセプトはそのままに、精度を要求される保税アプリケーション向けに開発された タンクゲージ用のレーダー式液面計です。
専用の現場表示+発信器となるタンクサイドモニターNRF590と組み合わせることでフレキシブルな液面計の更新が可能となります。
マイクロパイロット S

2線テクノロジー
ToF toolを介した簡単セッティング
HART®
 

FMR530

FMR531

最大測定レンジ: 
25 m
プロセス温度:
-40...200 ℃
プロセス圧力:
-0.1...6.4 MPa
機器精度: 
± 1 mm

 

 

> FMR530 詳細情報

最大測定レンジ:
20 m
プロセス温度:
-40...200℃
プロセス圧力:
-0.1...4.0 MPa
機器精度: 
± 1 mm

 

 

> FMR531 詳細情報

 

FMR532

FMR533

最大測定レンジ:
38 m
プロセス温度:
-40...200 ℃
-40...150 ℃(TIIS防爆)
プロセス圧力:
-0.1...1.6 MPa
機器精度: 
± 1 mm

  

 

> FMR532 詳細情報

最大測定レンジ: 
40 m
プロセス温度:
-40...200 ℃
プロセス圧力:
-0.1...1.6 MPa
機器精度: 
± 1 mm

 

 

 

> FMR533 詳細情報

 
マイクロパイロットシリーズ用モニタリングユニット

NRF590

タンクサイドモニタ

タンク サイド モニタ NRF590 は、大容量貯蔵タンク ゲージングに使用するための、センサ統合モニタリング ユニットです。

このユニットは、マイクロパイロット  M および マイクロパイロット S-シリーズとともに使用したり、その他の HART 互換機器およびタンク センサと組み合わせたりすることができます。 

 

> NRF590 詳細情報

 
印刷用ページ  |   ブックマーク