次世代のソリューションモデル

デジタルフィールドディスプレイ RIA141 近日販売開始予定

 

 

 

デジタルフィールドディスプレイ RIA141 は、アナログ測定信号を記録し、バックライト付ディスプレイ上に表示します。液晶ディスプレー上には現在の測定値がデジタル表示されるとともに、バーグラフでも表示されます。また、設定値を越えた際には違反信号の警報が表示されます。

本ディスプレーユニットは4−20mA回路にループし、必要な電源を確保します。

 

 

主な用途

■ 石油・ガス

■ 石油化学

■ 研究施設

■ プロセスデータ取得と監視

 

 

特長

■ 一重一体型ハウジング

■ ループ電源対応

■ 5桁液晶ディスプレイ

■ 10%単行のトレンドバーグラフ

■ デジタルリミットスイッチ機能

■ E+Hのソフトウェア ReadWin® 2000にて容易に設定可能

■ 認証、ATEX、FM、CSA(TIIS申請中)

■ IP67、NEMA 4X

■ アルミダイキャスト(標準)ステンレススチール(オプション:316L)

 

入力 : 4-20mA 

電流出力 : デジタルリミットスイッチ      

        Imax=200mA      

        Umax=35V

 

※本製品は現在販売準備中です。本製品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

 

エンドレスハウザー ジャパン株式会社 

マーケティング部 PMK グループ

TEL: 042-314-1920

E-mail:  info@jp.endress.com

 

 
印刷用ページ  |   他の人に紹介  |   ブックマーク

お問い合わせ