多機能超音波式レベル/流量計測システム プロソニックS

新型センサファミリと多機能変換器との組合せにより、様々なアプリケーションに適用可能

 

 

プロソニックSは、液体、ペースト、スラッジおよびパウダーから粗い粉粒体までの非接触連続レベル計測、また、オープンチャンネルでの流量計測や、堰式流量計測に使用可能な、多機能超音波式計測システムです。

 

変換器は 、レール取り付けおよびフィールドハウジング(IP66/NEMA4x)の2タイプを用意しており、分離ディスプレイもオプションにより選択可能です。

センサは、新型センサファミリ (FDU9x)および従来のセンサ (FDU8x)も使用可能ですので、様々な用途にご使用いただけます。

 

特長

 

■  スピーディな設置、接続、設定が可能

  工具を必要としないプラグイン式コネクタを採用
  パネル前面での容易な接続
  取付が容易なフィールドハウジング
  フィールドハウジング用取付アクセサリ (ステンレススティール)
  メニューガイド式ディスプレイによる操作
  排水計測アプリケーション用メニュー (FMU90)

 

■  簡単かつスピーディな設計

  フィールドハウジングまたはDINレール取付
  FMU90: 1/2台のセンサ入力, リレー, 1/2個の電流出力, PROFIBUS DP, ディスプレイ
 (オプション:流量測定、ポンプ制御)
  FMU95: 5/10台のセンサ入力, レベル計測 Profibus DP(標準)
  センサ - 全てのアプリケーションに適応可
  防爆認定:FDU91/92 TIIS Ex s IIC T6
  幅広いアクセサリ (ステンレススティール)
  FDU8xセンサを接続可能

 

■  迅速な診断、サービス

  変換器単体でのエラー表示
  反射波形表示

 

■  安全かつ高信頼性の操作

  完全溶接のセンサ IP68/NEMA6P
  高いセルフクリーニング効果
  耐性を備えた材質 (PVDF, SS)
  最大測定速度 3回/秒 (FMU90)
  流量計測用計算式内蔵 (FMU90)

 

 

 
印刷用ページ  |   ブックマーク