タンクトップ型サーボ式液面計

緻密な重量検出機構により1mm 以下のレベル検出誤差を実現する超高精度液面計
ユニークな検出原理により液ハ、界面、液密度、タンク底、水尺計測そして再現性確認をも本体のみでカバー

プロサーボNMS53x

バックライト付LCD表示と光学式3キー操作
各種デジタル&アナログ出力機能
IP67及び各種防爆証明
 

NMS531&534(アルミドラム室)

NMS532、535、536 (ステンレスドラム室)

測定レンジ:  
最大36m
 プロセス温度:  
−200℃…+200℃
圧力:  
真空〜0.02MPa (NMS531)
真空〜0.6MPa (NMS534)

 

 

> NMS53x シリーズ詳細情報

測定レンジ:  
最大36m
プロセス温度:  
−200℃…+200℃
圧力:  
真空〜0.02MPa (NMS532)
真空〜0.6MPa (NMS535)
真空〜2.5MPa (NMS536)

 

> NMS53x シリーズ詳細情報

 
プロサーボNMS537

サニタリー対応ドラム室加工
バフ仕上げ又はPTFEのディスプレーサ
洗浄ノズル取付け可
 

NMS537(ステンレスドラム室)

測定レンジ:  
最大16m
プロセス温度:  
−200℃…+200℃
圧力:  
真空〜0.6MPa

 

 

> NMS53x シリーズ 詳細情報

 
TGM5000

 HHT(ハンドターミナル)による簡単な操作、設定
 旧TGMシリーズの最適な更新
高速、多重化された補正機能
 

TGM5000&5400(アルミドラム室)

TGM5A00&TGM5600(ステンレスドラム室)

測定レンジ:

  最大50m

プロセス温度:

  −200℃…+200℃

圧力:

  真空〜0.05MPa (TGM5000)

  真空〜0.6MPa (TGM5400)

 

> TGM5000 シリーズ詳細情報

測定レンジ:

  最大50m

プロセス温度:

  −200℃…+200℃

圧力:

  真空〜0.3MPa (TGM5A00)

  真空〜2.5MPa (TGM5600)

 

> TGM5000 シリーズ詳細情報

 

 

 

 
タンクサイド設置現場表示器

タンクサイドでの簡単な液面計及び温度計の計測データの表示

多様なサーボ式液面計の測定機能をタンク側で切り替えられるリモート操作機能
 
プロモニターNRF560

2線HART通信(NMSおよびTGM5000と通信可)
タンクサイドでの各種データ表示
サーボ式液面計の操作機能
 

NRF560

表示データ:  
レベル、温度、ゲージステータス、測定状態表示
液面計操作機能:  
各種オペレーション、指示合わせ

 

> NRF560 詳細情報

 
DRM9700

TGM5000 および既設 TGM4000 と通信
タンクサイドでのデータ表示
サーボ式液面計の操作機能
 

DRM9700

表示データ:  
レベル、温度
液面計操作機能:  
レベル計測、巻上げ

 

> DRM9700 詳細情報

 
印刷用ページ  |   ブックマーク