表示器 / 指示計


 
プロセスディスプレイ
 
RIA250
RIA250
機能: 表示, 電源供給, スイッチ, セパレート, トランスフォーム
認証: UL, CSA GP
ディスプレイ: LED 13 mm, 5-桁, バーグラフ, 赤 または 緑
入力: 1x アナログ (I; U; RTD; TC)
出力: 1x アナログ (I; U))
電源:

AC 90...250 V

AC 20...28 V

DC 18...36 V 
 

(2009年12月受注販売終了予定。後継機種:RIA45)


詳細>>RIA250
RIA45
RIA45
機能: 表示, ループ電源,  リニアライゼーション機能, バリア, 信号絶縁, 演算, 警報設定 
認証: ATEX Ex ia
ディスプレイ: 5-桁, マルチカラー バックライト LCD, バーグラフ
入力:
2x アナログ (I; U; RTD; TC; R)
出力: 2x アナログ (I; U)
1x ループパワー電源,
2 リレー
電源:
AC/DC 20...250 V

 

 


詳細>>RIA45
RIA452
RIA452
機能: 表示, 電源供給, スイッチ, セパレート, トランスフォーム, 演算
認証: ATEX, FM, CSA, TIIS, GL, UL, CSA GP
ディスプレイ : 7桁, バーグラフ, マルチカラー バックライト 
入力:
1x アナログ (I; U; RTD; TC; R)
4x デジタル (ステータス)
出力: 1x アナログ (I; U)
1x デジタル (インパルス)
電源:
AC 90...250 V
AC 20...28 V
DC 20...36 V
 

詳細>>RIA452


 
印刷用ページ  |   他の人に紹介  |   ブックマーク

お問合せ