レベル計測機器 - レーダー

Time-of-Flight (飛行伝播時間計測法) を用いた非接触レーダーレベル計


 
マイクロパイロット M
 

FMR230

FMR230
測定レンジ:
最大 20 m
プロセス温度:
-60 ...400 ℃
圧力:   
真空〜16MPa
機器精度:  
± 10 mm

 


詳細>>FMR230

FMR231

FMR231
測定レンジ: 
最大 20 m
プロセス温度:
-40 ...150 ℃
圧力:
真空〜4 MPa
機器精度:
± 10 mm

 


詳細>>FMR231

FMR240

FMR240
測定レンジ: 
最大 40 m 
(オプションで 70 m)
プロセス温度:
-40...150℃
圧力:
真空〜4.0MPa
機器精度: 
± 3 mm

 


詳細>>FMR240
FMR244
FMR244
測定レンジ: 
最大 40 m
(オプションで 70 m) 
プロセス温度:
-40...130 °C
圧力: 
真空〜0.3 MPa
機器精度: 
± 3 mm
 

詳細>>FMR244
FMR245
FMR245
測定レンジ:
最大 40 m
(オプションで 70 m) 
プロセス温度:
-40...150 °C 
圧力: 
真空〜1.6 MPa
機器精度:
± 3 mm
 

詳細>>FMR245
FMR250
FMR250
測定レンジ:
70 m
プロセス温度:
-40...200 °C
圧力:
真空 〜 1.6 MPa
機器精度:
± 15 mm
出力:
4...20 mA HART®
 

詳細>>FMR250
マイクロパイロット S
 
FMR530
FMR530
測定レンジ: 
最大 25 m 
プロセス温度:
-40...200 °C
圧力: 
真空 〜 6.4 MPa 
機器精度:
 ± 1 mm
 

詳細>>FMR530
FMR531
FMR531
測定レンジ: 
最大 20 m 
プロセス温度:
-40...200 °C 
圧力:
真空 〜 4 MPa
機器精度: 
± 1 mm
 

詳細>>FMR531
FMR532
FMR532
測定レンジ: 
最大 38 m 
プロセス温度:
-40...200 °C
圧力: 
真空 〜 1.6 MPa 
機器精度:
 ± 1 mm
 

詳細>>FMR532

FMR533

FMR533
測定レンジ: 
最大 40 m 
プロセス温度:
-40...200 °C 
圧力:
真空 〜 1.6 MPa
機器精度: 
± 1 mm
 

詳細>>FMR533
マイクロパイロットシリーズ用モニタリングユニット
 
NRF590
NRF590

タンクサイドモニタ NRF590 は、大容量タンクゲージングに使用するための、センサ統合モニタリングユニットです。

マイクロパイロット M および マイクロパイロット S-シリーズレベルレーダーやその他のHART互換なデバイスと組み合わせて使用することができます。

 


詳細>>NRF590


 
印刷用ページ  |   他の人に紹介  |   ブックマーク

ダウンロードリンク

DVD "Think beyond"

Time-of-Flight 製品について詳しく知りたい!というお客様は是非、DVD "Think beyond" をご覧下さい。

 

DVDお申込みフォーム

お問い合わせ