レベル計測機器 - 静圧式

防水、耐湿性に優れた静圧式センサ デルタパイロット S


 
デルタパイロット S
 

FMB70

FMB70

一体型サニタリタイプ 

センサ:
機密型 Contite 測定セル, 耐結露, 長期安定性
プロセス接続:
全ての標準サニタリ接続
スパン:
2.5 MPa - 1 MPa
プロセス温度:
-10 〜 +100°C
(+135°C、 30分)
リニアリティ:
0.1%
 

一体型として、全ての標準ねじ込み、およびフランジ接続も用意
 


詳細>>FMB70

DB51

DB51
センサ:
ロッドタイプ コンタイト(CONTITE)測定セル
プロセス接続:
全ての標準ねじ込み、およびフランジ接続
スパン:
1 kPa - 1 MPa
リニアリティ:
0.1% 、ターンダウン 10:1


 


詳細>>DB51

DB52

DB52
センサ:
ケーブルタイプ コンタイト(CONTITE)測定セル
プロセス接続:
全ての標準ねじ込み、およびフランジ接続
スパン:
1 kPa - 1 MPa
リニアリティ:
0.1% 、ターンダウン 10:1

 


詳細>>DB52

DB53

DB53
センサ:
分離ハウジングタイプ コンタイト(CONTITE)測定セル 
プロセス接続:
取付クランプ, センサケーブル(最長 200m)
スパン:
1 kPa - 1 MPa
リニアリティ:
0.1% 、ターンダウン 10:1

 


詳細>>DB53
ウォータパイロット
 

FMX167

FMX167
センサ:
セラミック
プロセス接続:
ステンレス製取付クランプ;
ステンレス製取付ネジ
スパン:
10 kPa - 2 MPa
1mH2O - 200mH2O
プローブ径:
22mm :
上水アプリケーション用
42mm :
下水処理アプリケーション用
29mm :
海水アプリケーション用
精度:
URV の 0.2%

 


詳細>>FMX167


 
印刷用ページ  |   他の人に紹介  |   ブックマーク

お問い合わせ