レベル計測機器 - 超音波式

Time-of-Flight (飛行伝播時間計測法)原理を用いた超音波式非接触レベル計


 
プロソニック T
 

FMU230E

FMU230E
測定レンジ:
最大 4 m 
プロセス温度:
-40...80 °C
プロセス圧力 (abs.):
70 ..300 kPa
出力:
4...20 mA
 

詳細>>FMU230E

FMU231E

FMU231E
測定レンジ:
最大 7 m 
プロセス温度:
-40...80 °C
プロセス圧力 (abs.):
70...300 kPa
出力:
4...20 mA
 

詳細>>FMU231E
プロソニック M
 

FMU40

FMU40
最大測定レンジ:
5 m 
プロセス温度:
-40...80 ℃
プロセス圧力 (abs.):
70...300 kpa

 


詳細>>FMU40

FMU41

FMU41
最大測定レンジ:
8 m
プロセス温度:
-40...80 ℃
プロセス圧力 (abs.):
70...300 kPa 

 


詳細>>FMU41

FMU42

FMU42
最大測定レンジ:
10 m 
プロセス温度:
-40...80 ℃
プロセス圧力 (abs.):
70...250 kPa

 


詳細>>FMU42

FMU43

FMU43
最大測定レンジ:
15 m
プロセス温度:
-40...80 ℃
プロセス圧力 (abs.):
70...250 kPa

 


詳細>>FMU43
プロソニック S
 

FMU95 - フィールドハウジング

FMU95
周囲温度:
-40...60 °C 
保護等級:
IP66 / NEMA 4x
センサ台数:
最大 10 台
 

詳細>>FMU95

FMU90 - フィールドハウジング

FMU90
周囲温度:
-40...60 °C 
保護等級:
IP66 / NEMA 4x
センサ台数:
1 台
 

詳細>>FMU90

FDU91

FDU91
測定レンジ:
最大 10 m 
プロセス温度:
-40...80 °C
プロセス圧力 (abs.):
70...400 kPa

 


詳細>>FDU91
FDU91F
FDU91F
測定レンジ:
最大 10 m 
プロセス温度:
-40...105 °C 
プロセス圧力 (abs.):
70...400 kPa

  


詳細>>FDU91F
FDU92
FDU92
測定レンジ:
最大 20 m 
プロセス温度:
-40...95 °C 
プロセス圧力 (abs.):
70...400 kPa
 

詳細>>FDU92
FDU93
FDU93
測定レンジ:
最大 25 m 
プロセス温度:
-40...95 °C 
プロセス圧力 (abs.):
70...300 kPa 
  

詳細>>FDU93
FDU95
FDU95
測定レンジ:
最大 45 m (粉粒体)
プロセス温度:
-40...80 °C (低温タイプ)
-40...150 °C (高温タイプ)
-40...130 °C (粉塵防爆タイプ)
プロセス圧力 (abs.):
70...150 kPa
 

詳細>>FDU95
FDU96
FDU96
測定レンジ:
最大 70 m (粉粒体)
プロセス温度:
-40...150 °C
-40...140 °C (粉塵防爆タイプ)
プロセス圧力 (abs.):
70...300 kPa
  

詳細>>FDU96


 
印刷用ページ  |   他の人に紹介  |   ブックマーク

お問い合わせ