流量計測機器 - 電磁流量計

全世界で広く使用されている電磁流量計 − 呼び口径 2...2000A


 
概要

電磁流量計が市場に登場してより50年以上が経ち、数多くのメリットから現在幅広い業種で使用されています。

 

電磁流量計は、導電性ある液体の流量を測定します(5 μS/cm以上)。多少の固形分を含むスラリー液体も測定することができます(例;排水、スラッジ、スラリー、ペースト、酸、アルカリ、果実ジュースなど)。

 

特に、水処理、化学、医薬/製薬、紙パルプ、食品などは、電磁流量計を頻繁に使用している業種です。電磁流量計は炭鉱での使用に耐えうるほど、堅牢です。

 

 
変換器

 

操作方法やモジュール式出力基板、ソフトウェアパッケージ、防爆構造など、プロライン流量計すべてで統一コンセプトを採用しているため、お客様の用途に最適な変換器を選ぶことができます。

 

プロマグ 10

価格帯を抑えたベーシックモデル
 

プロマグ 23

2線式電磁流量計

配線コストおよび運転コストを抑制します。

 

プロマグ 50 / 51

電磁流量計の標準仕様をすべてカバーした標準モデル
2行表示LCDディスプレイ、
バックライト付
プッシュボタンにより設定変更可能
 

プロマグ 53 / 55

様々なアプリケーションをカバーする高機能モデル
行表示LCDディスプレイ、
バックライト付
光学式タッチスイッチにより設定変更可能
脈流測定モード
F-チップにバッチ機能、電極洗浄機能などを追加可能
T-DAT: 機器個別の設定情報を保存できます。
温度や密度を外部から入力可
 
センサ

 

プロマグのセンサは堅牢な構造をしており、使用環境に適するよう様々な電極材質やライニング材質、プロセス接続から選択できるようになっています。測定精度は、±0.2〜0.5% o.r.(o.r. = 読み値)です。

 

プロマグ W

呼び径 25...2,000Aに対応
ポリウレタンライニング(PU)
ハードラバーライニング(HR)
温度範囲:
HR 0...+80 °C ,
PU -20...+50 °C
 

プロマグ S

安定した測定の困難な様々な流体に対応(例: 鉱石スラリー, 紙パルプ, 果肉マッシュ等)

呼び径: 15 ... 600 Aに対応

アプリケーションに合わせたライニング材と電極を選択
プロセス温度:最大 +180 °C  
 

プロマグ P

呼び径 15...600Aに対応
ライニングは耐食性に優れたPTFEまたはPFAを用意。特に、PFAは -40〜180 ℃に対応する高温バージョンも有り
 

プロマグ H

呼び径 2〜100Aに対応。
全面ステンレス構造

ライニングは耐食性に優れたPFAを標準使用。
-20〜150 ℃の温度範囲

CIP/SIP洗浄可 (3-A , EHEDG 取得)

様々なプロセス接続に対応
 



 
印刷用ページ  |   他の人に紹介  |   ブックマーク

お問い合わせ