レベル計測機器 - ガイドレーダー

Time-of-Flight(飛行伝播時間計測法)原理を用いたガイドレーダーレベル計


 
レベルフレックス M
 
FMP40
FMP40
測定レンジ:
最大  4 m
(ロッドプローブ)
最大 35 m 
(ローププローブ)
プロセス温度:
-40...150 °C 
プロセス圧力:
真空 〜 4 MPa
最小比誘電率:
1.6 (ローププローブ, ロッドプローブ)
1.4 (コアキシャルプローブ)
プローブ:
ロッドプローブ
コアキシャルプローブ
ローププローブ(図参照)

 


詳細>>FMP40
FMP41C
FMP41C
測定レンジ: 
最大 4 m 
(ロッドプローブ)
最大 30m
(ローププローブ)
プロセス温度:
-40...200 °C 
プロセス圧力:
真空...4 MPa
最小比誘電率:
1.6
プローブ:
ロッドプローブ (図参照)
ローププローブ
 

 


詳細>>FMP41C
FMP45
FMP45
測定レンジ:
最大 4 m 
(ロッドプローブ)
最大 35 m 
(ローププローブ)
プロセス温度:
-200...400 °C 
プロセス圧力:
真空...40 MPa
最小比誘電率:
1.6 (ローププローブ, ロッドプローブ)
1.4 (コアキシャルプローブ)
プローブ:
ロッドプローブ (図参照)
コアキシャルプローブ
ローププローブ
 

詳細>>FMP45


 
印刷用ページ  |   他の人に紹介  |   ブックマーク

DVD "Think beyond"

Time-of-Flight 製品について詳しくしりたい!というお客様は是非、DVD "Think beyond" をご覧下さい。

 

DVDお申込みフォーム

お問い合わせ