レベル計測機器 - 導電率式
シンプル且つ安全な導電性液体用多点検知レベルスイッチ
リキポイント T
プローブ
ニボテスタ
リキポイント T
FTW31
測定レンジ:
100...4000 mm
プロセス温度:
-40...100 °C
プロセス圧力:
-0.1...1.0 MPa
プロセス接続
:
G 1½"
出力:
DC-PNP, リレー, NAMUR
詳細>>FTW31
FTW32
測定レンジ:
250...15000 mm
プロセス温度:
-40...100 °C
プロセス圧力:
-0.1...1.0 MPa
プロセス接続:
G 1½"
出力:
DC-PNP, リレー, NAMUR
詳細>>FTW32
プローブ
11961Z
測定レンジ:
100...2000 mm
プロセス温度:
-200...250 °C
プロセス圧力:
-0.1...16 MPa
プロセス接続:
½" (G, NPT)
出力:
FTW325
詳細>>11961Z
ニボテスタ
FTW325
ハウジング:
プラスチックハウジング
周囲温度:
-20°C...+60°C
チャンネル:
1 - 2
あふれ防止認証:
WHG
本質安全回路
詳細>>FTW325
印刷用ページ
|
他の人に紹介
|
ブックマーク
ゼネラルファンクション
お問い合わせ先
サイトマップ
マイプロダクトリスト
関連リンク
導電率式レベル計 測定原理
アプリケータ セレクション
レベル計 選定支援ツール
お問い合わせ