流量計測機器 - コリオリ 質量流量計

質量、密度、温度および粘度を同時計測


 
概要

他の流量計にはない利点を多く持つコリオリ質量流量計は、医薬/製薬、化学、石油化学、オイル&ガス、食品などをはじめとする全業種で幅広く採用されています。

 

あらゆる流体を測定可能:

洗浄液、溶媒、燃料、サラダ油、動物性油脂、ラテックス、シリコン油、アルコール、フルーツジュース、歯磨き粉、酢、ケチャップ、マヨネーズ、気体、液化ガスなど。

 

1台でマルチ計測:

質量流量、密度、温度を同時計測するコリオリ質量流量計は、マルチメータとして全く新しい分野での適用が拡がっています。例えば、質量流量計と密度の測定値から体積流量を演算させたり、密度で温度の測定値から濃度を演算させることができます。

 

 
変換器

 

統一された操作コンセプト、モジュール式入出力基板、ソフトウェアパッケージ、フィールドバスへの対応など、お客様の用途に最適な変換器を選択できます。

 

プロマス 40

価格帯を抑えたベーシックモデル
設定はHART通信のみで可
 

プロマス 80

コリオリ質量流量計の標準仕様をすべてカバーした標準モデル
2行表示LCDディスプレイ、
バックライト付
プッシュボタンにより設定変更
 

プロマス 83

様々なアプリケーションをカバーする高機能モデル

4行表示LCDディスプレイ、
バックライト付

光学式タッチスイッチにより設定変更

粘度測定

脈流測定モード

F-チップ: バッチ機能、密度/濃度測定(標準密度, Brix,  Baume, API,  Balling, Plato), や拡張診断機能などを追加可能

T-DAT: 機器個別の設定情報を保存できます。
 

センサ

 

全てのお客様にご使用いただける様、材質、プロセス接続、ハイジェニックデザインなどプロマスは幅広いセンサ群をご用意しています。

測定精度は、液体で ±0.1% o.r. と最高精度を誇っています。

 

 

プロマス A

低流量、高圧用,
呼び口径 1...4A, 
最大 40 MPa まで
チューブ材質:
ステンレス, アロイ C-22

 

プロマス E

価格帯を抑えたベーシックモデル,
呼び口径 8...50 A
チューブ材質:
ステンレス
 

プロマス F

標準モデル,
呼び口径 8...250 A
チューブ材質:
ステンレス, アロイ C-22
高温バージョンは 350 ℃まで
 

プロマス H

シングルチューブシステム
高腐食性液向き,
呼び口径 8...50 A 
チューブ材質:
ジルコニウム
 

プロマス I

洗浄性に優れたストレートシングルチューブシステム
ハイジェニックアプリケーション用,
呼び口径 8...80 A
チューブ材質:
チタン
粘度測定(オプション)
 

プロマス M

35 MPa までの高圧用, 
呼び口径 8...80 A
チューブ材質:
チタン
 

プロマス S

シングルチューブシステム
食品工業向けハイジェニックセンサ,
呼び口径8...50 A
認証および認定: 3A, EHEDG, FDA および SIL2
チューブ材質:
ステンレス
 


 
印刷用ページ  |   他の人に紹介  |   ブックマーク

お問い合わせ