©Endress+Hauser
後継機種
耐食性に優れた小型変換器付きシングルチューブ流量計
詳細情報
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた耐食性に優れたシングルチューブ流量計。
詳細情報
最大4つのI/Oを備えた分離型の耐食性のあるシングルチューブコリオリ流量計
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
製品
耐腐食性のシングルチューブ計測システム、拡張変換器機能付き。高耐腐食性が求められるアプリケーションにおける液体および気体の高精度計測。
センサの特長
高腐食性流体も安全に計測 – 高耐食性接液部。プロセス測定点の減少 – 多変数測定 (流量、密度、温度)。設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要。計測チューブ材質: タンタル、ジルコニウム。呼び口径: 8~50 mm (³⁄₈~2")。
変換器の特長
クオリティ - 充填&投与、密度、拡張診断機能用ソフトウェア。フレキシブルなデータ転送オプション – さまざまな通信方式。自動データ復旧。4行表示、バックライト、タッチコントロールディスプレイ。一体型または分離型。
接液部材質
計測チューブ: タンタル 2.5W; 702 (UNS R60702) 接続: タンタル; 702 (UNS R60702)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 % 体積流量 (液体): ±0.1 % 質量流量 (気体、タンタルのみ): ±0.5 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
タンタル: –50~+150 °C (–58 - +302 °F) ジルコニウム: –50~+200 °C (–58 - +392 °F)
周囲温度レンジ
標準: –20~+60 °C (–4~+140 °F) オプション: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
粉体塗装アルミダイカスト 1.4301(SUS 304相当)、シート CF3M(SUS 316L相当)、鋳造
保護等級
IP67、type 4X 容器。分離型変換器: IP67、type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール (外部から操作可能) ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能
出力
4xモジュラー出力: 0‐20 mA (アクティブ)/4‐20 mA (アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) リレー
入力
2xモジュラー入力: ステータス 0‐20 mA (アクティブ)/4‐20 mA (アクティブ/パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION フィールドバス、Modbus RS485、EtherNet/IP
電源
DC 16~62 V AC 85~260 V (45~65 Hz) AC 20~55 V (45~65 Hz)
防爆認証
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
その他の認証、証明
3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠)、NAMUR、SIL PED、CRN
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR
製品
耐腐食性のシングルチューブ計測システム、拡張変換器機能付き。高耐腐食性が求められるアプリケーションにおける液体および気体の高精度計測。
センサの特長
高腐食性流体も安全に計測 – 高耐食性接液部。プロセス測定点の減少 – 多変数測定 (流量、密度、温度)。設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要。計測チューブ材質: タンタル、ジルコニウム。呼び口径: 8~50 mm (³⁄₈~2")。
変換器の特長
クオリティ - 充填&投与、密度、拡張診断機能用ソフトウェア。フレキシブルなデータ転送オプション – さまざまな通信方式。自動データ復旧。4行表示、バックライト、タッチコントロールディスプレイ。一体型または分離型。
接液部材質
計測チューブ: タンタル 2.5W; 702 (UNS R60702) 接続: タンタル; 702 (UNS R60702)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 % 体積流量 (液体): ±0.1 % 質量流量 (気体、タンタルのみ): ±0.5 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
タンタル: –50~+150 °C (–58~+302 °F) ジルコニウム: –50~+200 °C (–58~+392 °F)
周囲温度レンジ
標準: –20~+60 °C (–4~+140 °F) オプション: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
粉体塗装アルミダイカスト 1.4301(SUS 304相当)、シート CF3M(SUS 316L相当)、鋳造
保護等級
IP67、type 4X 容器。分離型変換器: IP67、type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール (外部から操作可能) ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能
出力
4xモジュラー出力: 0‐20 mA (アクティブ)/4‐20 mA (アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) リレー
入力
2xモジュラー入力: ステータス 0‐20 mA (アクティブ)/4‐20 mA (アクティブ/パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION フィールドバス、Modbus RS485、EtherNet/IP
電源
DC 16~62 V AC 85~260 V (45~65 Hz) AC 20~55 V (45~65 Hz)
防爆認証
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
その他の認証、証明
3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠)、NAMUR、SIL PED、CRN
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR
特性 / アプリケーション
バランスのとれたシングルチューブ計測システム、"簡単" 取付 構造: 簡単洗浄、サニタリ仕様、流体への影響が少ない - 耐食性材質使用
プロセス温度
-50...+200°C (-58...+392°F)
プロセス圧力
PN 40 Cl 150...300 JIS 10...20K
出力
4...20 mA パルス/周波数 (10KHz)、アクティブ/パッシブ リレー/ステータス
製品
耐食性のシングルチューブ流量計、拡張変換器機能付き。高耐腐食性が求められるアプリケーションにおける液体および気体の高精度測定。
センサの特長
高腐食性流体も安全に計測 – 高耐食性接液部。より少ないプロセス測定点 - 多変数測定(流量、密度、温度)。設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要。計測チューブ材質:タンタル、ジルコニウム。呼び口径:8~50 mm(³⁄₈~2")。
変換器の特長
クオリティ - 充填&投与、密度&濃度、拡張診断機能用ソフトウェア。フレキシブルなデータ転送オプション - 様々な通信タイプ。自動データ復旧。4行表示、バックライト付き、タッチコントロール。一体型または分離型。
接液部材質
計測チューブ:タンタル2.5W;702(UNS R60702) 接続:タンタル;702(UNS R60702)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体、タンタルのみ):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h(0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
タンタル:–50~+150 °C(–58~+302 °F) ジルコニウム:–50~+200 °C(–58~+392 °F)
周囲温度レンジ
標準:–20~+60 °C(–4~+140 °F) オプション:–40~+60 °C(–40~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
粉体塗装アルミダイカスト 1.4301(SUS 304相当)、シート CF3M(SUS 316L相当)、鋳造
保護等級
IP67、Type 4X 容器。分離型変換器:IP67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4 x モジュラー出力: 0~20 mA(アクティブ)/4~20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ) リレー
入力
2 x モジュラー入力: ステータス 0~20 mA(アクティブ)/4~20 mA(アクティブ/パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、EtherNet/IP
電源
DC 16~62 V AC 85~260 V(45~65 Hz) AC 20~55 V(45~65 Hz)
防爆認証
ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR
最もダウンロードされているファイル
Proline Promass 80/83 H,I
技術仕様書
コリオリ式質量流量計
シングルチューブ計測システム:簡単洗浄、衛生的、
高い耐腐食性
EN
JA
BG DE FR IT RU
01/12/2005
15/10/2003
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2005
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI052dja_1105_0906.pdf
Proline Promass 80H, 83H
技術仕様書
コリオリ流量計
EN
JA
DE FR IT RU ZH
04/03/2014
16/03/2011
01/06/2010
25/01/2010
01/09/2008
言語:
日本語
バージョン:
04/03/2014
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
Ti00074dja_1414.pdf
170 ドキュメント
Proline Promass 80H, 83H
技術仕様書
コリオリ流量計
EN
JA
ドイツ語 French イタリア語 ロシア語 中国語
04/03/2014
16/03/2011
01/06/2010
25/01/2010
01/09/2008
言語:
日本語
バージョン:
04/03/2014
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
Ti00074dja_1414.pdf
Proline Promass 80/83 H,I
技術仕様書
コリオリ式質量流量計 シングルチューブ計測システム:簡単洗浄、衛生的、 高い耐腐食性
EN
JA
ブルガリア語 ドイツ語 French イタリア語 ロシア語
01/12/2005
15/10/2003
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2005
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI052dja_1105_0906.pdf
プロラインプロマス 83
ファンデーションフィールドバス取扱説明書
コリオリ流量計プロマス83
EN
JA
ドイツ語
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/10/2009
01/11/2008
言語:
日本語
バージョン:
01/10/2009
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
Ba065dja_0709_0810.pdf
プロラインプロマス 83
ファンデーションフィールドバス
機能説
明書
コリオリ流量計プロマス83
EN
JA
ドイツ語
01/11/2008
01/12/2006
01/12/2005
01/12/2000
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2008
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
Ba066dja_1108_0810.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 PR OFIBUS-DP/-PA.
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 イタリア語
01/11/2008
01/01/2006
01/03/2005
01/06/2001
言語:
英語
バージョン:
01/11/2008
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
BA064DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
HART
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases. The descriptionof the device functions are in a separate documentation.
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French ハンガリー語 イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2014
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2010
01/10/2008
言語:
日本語
バージョン:
01/03/2010
ファイルサイズ:
4.8 MB
ファイル名:
Ba059dja_0310_0711.pdf
Proline Promass 83
HART
Description of Device
Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83.
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語
01/12/2014
01/09/2008
01/12/2005
01/11/2004
15/10/2003
言語:
日本語
バージョン:
01/09/2008
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
Ba060dja_0908_0711.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with PROFIBUS DP/PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 イタリア語 ロシア語
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/08/2007
言語:
英語
バージョン:
15/10/2012
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
BA00063DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
Modbus RS485
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2006
言語:
英語
バージョン:
15/10/2012
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
BA00107DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
MODBUS RS485
Description of
Device Functions
Descriptions of the device functions (Options and In-/Outputs) Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS RS485.
EN
JA
ドイツ語
01/11/2008
01/12/2005
01/11/2004
言語:
英語
バージョン:
01/11/2008
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
BA108DEN_1108.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット 電源基板 40/8X/65 220V REx000
キット 電源基板 8X 220V REx000 HE
キット 電源基板 8X 220V REx000 HE
キット 電源基板 40/8X/65 220V REx120 Ex
キット 電源基板 8X 220V REx120 HE Ex
キット 電源基板 40/8X 220V REx330 Ex
キット 電源基板 8X 220V REx330 HE Ex
キット 電源基板 40/8X/65 24V REx000
キット 電源基板 8X 24V REx000 HE
キット 電源基板 40/8X/65 24V REx120 Ex
キット 電源基板 8X 24V REx120 HE Ex
キット 電源基板 40/8X 24V REx330 Ex
キット 電源基板 8X 24V REx330 HE Ex
キット ヒューズ AC250V T800 MA (10個)
キット ヒューズ AC250V T 2A00 (10個)
キット アンプ基板 プロマス 83/8ME WEA EX
キット アンプ基板 プロマス83 EES EX
キット アンプ基板 プロマス83 SEA EX
キット アンプ 83, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX
キット アンプ 83,HART7, DE+FR+IT+ES+EN,耐侯型,EX
キット アンプ 83, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
キット アンプ 83,HART7,RU+NL+PT+CS+EN,耐侯型,EX
キット アンプ 83, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
キット アンプ 83, HART7, ZH+PL+ID+EN, 耐侯型, EX
キット アンプ 83, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
キット アンプ 83,HART7, JA+SV+NO+FI+EN, 耐侯型
キット I/O 電流/周波数/2リレー HE EX
キット 53/55/83/93 電流/周波数出力 Ex
キット I/O 入出力 パッシブ/周波数 HE Exi
キット I/O 入出力 アクティブ/周波数 HE Exi
キット I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
キット I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
キット I/O Foundation Fieldbus C14 EX
キット I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
キット I/O Foundation Fieldbus C14 EX
キット I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
キット I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
キット 83/65 2x 電流出力 アクティブ Exi
キット I/O 83 2x Iout アクティブ HE Exi
キット 83/65 2x 電流出力パッシブ Exi
キット I/O 83 2x Iout パッシブ HE Exi
キット I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
キット I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
キットModbusRS485+ステータス入力2インターフェース基板Ex
キットI/O Modb.RS485+ステータス入力2インタフェ-スHE EX
キット I/O Profib. DP+Stat.In 2 インターフェース Ex
キット I/O Profib.DP+Stat.In 2 インターフェーHE EX
キット I/O 電流出力 3 インターフェース HE EX
キット I/Oモジュール 53/83 Ethernet
キット サブ PCB 53/83 Ethernet
キット フイールドハウジング PCB/接続端子部
キット Bus/通信基盤 53/83 Ethernet
キット 壁掛型収納ケース PCB/PCB 5X/8X/9X/65
キット プロライン5x/8x 端子部 SUS-ハウジング
キット 端子ブロック フィールドハウジング 5X/8X/40/65
キット 壁掛型 端子ブロック 5X/8X/9X/65
キット S-Dat プロマス 83/8ME プログラム済
キット プロライン5x/8x 表示部 SUS-ハウジング蓋
キット 表示付カバー 5X/40/8X/93/65 Exd
キット 5X/40/8X/65用ブラインドカバー
キット 5X/40/8X/93/65用 ブラインドカバー Exd
キット 5X/40/8X/93/65用 接続端子部カバー Exe
キット 5X/40/8X/93/65用 接続端子部カバー Exd
キット ケーブルグランド M20x1,5 (10個)
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット レジューサ M20x1.5/PG13,5 (10個)
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット ケーブルグランド Profibus PA
キット ケーブルグランド Found. Fieldbus
キット 1 バスコネクタ 53/83 Ethernet
キット 1 バスコネクタ 53/83 Ethernet
キット フィールド/SSハウジング用ブッシング
キット フィールドハウジング用スクリーニングシート(2枚)
キット フィールドハウジング端子部 シールカバー (10個)
キット センサA/I/M/F/H SUS-フィールドハウジング一体型
キット パーツ 8X フィールドハウジング一体型
キット プロマス 分離バージョン ケーブル 10m
キット プロマス 分離バージョン ケーブル 20m
キット プロマス 分離バージョンケーブル 10m Ex
キット プロマス 分離バージョンケーブル 20m Ex
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる