©Endress+Hauser
後継機種
長期安定性に優れ、コンパクトでアクセスしやすい変換器を備えたインライン流量計
詳細情報
長期安定性に優れた、分離型で最大4つのI/O付きの挿入型流量計
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
製品
std_productprofile_product_usp_12715. std_productprofile_product_field_of_application_12716.
センサの特長
std_productprofile_product_benefits_12717. コスト効率の高い測定 – 簡単に設置でき、圧力損失がほとんどなく、メンテナンスが不要. 信頼性の高い流量測定 – 多変数測定. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41642_1525332298. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41640_1525332267. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41641_1525332282.
変換器の特長
std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. サービス用データの自動復旧. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41643_1525333383. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41645_1525333416. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41644_1525333399.
接液部材質
トランスデューサ: 1.4404 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 挿入チューブ: 1.4404 (SUS 316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (要問合せ) トランスデューサガード: 1.4404 (SUS316L相当) コンプレッションフィッティング : 1.4404 (SUS316または316L相当) ヘルール : PEEK 450G、PVDF ボンデッドシール: EPDM、カルレッツ 6375、ニトリルおよびSUS316または316L相当
最大測定誤差
気体:1.5% o.r. (10~100% o.f.s.)、0.15% o.f.s. (1~10% o.f.s.)
測定範囲
20~720,000 kg/h (44~1,587,328 lb/h)
最大プロセス圧力
-0.05~2 MPa ゲージ圧 (-7.25~290 psi ゲージ圧)
測定物のプロセス温度
-40 °C~+130 °C (-40 °F~+266 °F)
周囲温度レンジ
-20 ~+60 °C (-4 ~+140 °F) オプション :-40 ~+60 °C (-40 ~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
変換器ハウジング: コンパクト : 粉体塗装ダイキャストアルミニウム 壁取付け式: 粉体塗装ダイキャストアルミニウム リモートフィールド: 粉体塗装ダイキャストアルミニウム 接続ハウジング(分離型): 粉体塗装ダイキャストアルミニウム
表示 / 操作
液晶:2行表示、16文字/行、バックライト付き 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ選択可能)、パルス、周波数、ステータス
デジタル通信
Profibus DP、Profibus PA、Foundation フィールドバス、Modbus
電源
AC 85~260 V、45~65 Hz AC 20~55 V、45~65 Hz DC 16~62 V
最もダウンロードされているファイル
Proline t-mass 65
取扱説明書
熱式質量流量計
EN
JA
BG CS DE ES FR HU IT PL RU ZH
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
言語:
日本語
バージョン:
01/07/2010
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
Ba111dja_0610_1010.pdf
102 ドキュメント
Proline t-mass 65F, 65I
技術仕様書
熱式質量流量計 気体用質量流量計
EN
JA
ブルガリア語 ドイツ語 French ハンガリー語 イタリア語 ポーランド語 ロシア語 中国語
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
言語:
日本語
バージョン:
01/07/2010
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
Ti069dja_0610_1010.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
JA
ドイツ語 イタリア語
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
言語:
英語
バージョン:
01/12/2014
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
BA00113DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 MODBUS RS485.
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語 ロシア語
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
言語:
英語
バージョン:
01/12/2014
ファイルサイズ:
650.4 KB
ファイル名:
BA00116DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 PROFIBUS DP/PA.
EN
JA
ドイツ語
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
言語:
英語
バージョン:
01/12/2014
ファイルサイズ:
603.5 KB
ファイル名:
BA00114DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
EN
JA
ドイツ語
01/12/2014
31/12/2010
言語:
英語
バージョン:
01/12/2014
ファイルサイズ:
948.4 KB
ファイル名:
BA00135DEN_1414.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ロシア語
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
言語:
日本語
バージョン:
01/07/2010
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
Ba112dja_0610_1110.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
言語:
英語
バージョン:
01/12/2014
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
BA00115DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
JA
ドイツ語
01/12/2014
31/12/2010
言語:
英語
バージョン:
01/12/2014
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
BA00134DEN_1414.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French ハンガリー語 イタリア語 ポーランド語 ロシア語 中国語
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
言語:
日本語
バージョン:
01/07/2010
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
Ba111dja_0610_1010.pdf
Proline t-mass 65
Brief Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
JA
デンマーク語 ドイツ語 スペイン語 フィンランド語 French クロアチア語 イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 トルコ語 中国語
01/12/2014
01/07/2010
01/04/2007
言語:
英語
バージョン:
01/12/2014
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
KA00021DEN_1314.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット 電源基板 40/8X/65 220V REx000
キット 電源基板 40/8X/65 220V REx120 Ex
キット 電源基板 40/8X/65 24V REx000
キット 電源基板 40/8X/65 24V REx120 Ex
キット ヒューズ AC250V T800 MA (10個)
キット ヒューズ AC250V T 2A00 (10個)
キット アンプ基板 t-mass 65 一体型Ex
キット アンプ基板 t-mass 65 分離型 Ex
キット 83/65 2x 電流出力 アクティブ Exi
キット 83/65 2x 電流出力パッシブ Exi
キット I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
キット I/O Foundation フィールドバス C14 EX
キットModbusRS485+ステータス入力2インターフェース基板Ex
キット ディスプレイ50/51/80/90/65Wall>=V1.06.00
キット ディスプレイモジュール50/51/80/65 >=V1.06.00
キット フイールドハウジング PCB/接続端子部
キット 壁掛型収納ケース PCB/PCB 5X/8X/9X/65
キット S-Dat t-mass 65 プログラム済
キット 端子ブロック フィールドハウジング 5X/8X/40/65
キット 壁掛型 端子ブロック 5X/8X/9X/65
キット 5X/40/8X/65用ブラインドカバー
キット 5X/40/8X/93/65用 ブラインドカバー Exd
キット 表示付カバー 5X/40/8X/93/65 Exd
キット 5X/40/8X/93/65用 接続端子部カバー Exe
キット 5X/40/8X/93/65用 接続端子部カバー Exd
キット フィールドハウジング端子部 シールカバー (10個)
キット ケーブルグランド M20x1,5 (10個)
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット フィールド/SSハウジング用ブッシング
キット フィールドハウジング用スクリーニングシート(2枚)
キット ハウジングガスケット 65I/F 分離型 Ex
キット 留めネジ t-mass 65I (10個)
キット ガスケットリング EPDM 42.2/33.7x2
キット ガスケットリング カルレッツ 43.0/33.8x2.5
キット ガスケットリング ニトリル 42.2/33.7x2
キット 部品65I/Fフィールドハウジング一体型 非防爆
キット 部品 65I/F 分離型フィールドハウジング Ex
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる